На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.
Модуль цифрового ввода для систем обеспечения безопасности SafetyBridge, INTERBUS-Safety и PROFIsafe, степень защиты IP20. Модуль оснащается 4 безопасными цифровыми входами (двухканальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми входами (одноканальное исполнение).