Контроллеры здания ILC и Catan

Контроллеры здания

Положитесь на контроллеры зданий с Niagara Framework®: наш ассортимент систем управления и модулей ввода-вывода обеспечивает максимальную гибкость. Идеально подходит для централизованного и децентрализованного применения – от реконструкции до нового строительства. Компактность, масштабируемость и простота интеграции.

Go to Product Detail Page for item 2861881
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Релейный модуль
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Релейный модуль
2861881

Inline, Релейная клемма, Релейный выход: 1 (сухой), Переключающий контакт, 24 В AC, 230 В AC, для коммутации омических нагрузок, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Go to Product Detail Page for item 2863957
IB IL AO 2/U/BP-ME - Аналоговый модуль
IB IL AO 2/U/BP-ME - Аналоговый модуль
2863957

Inline, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 2, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Go to Product Detail Page for item 2700459
IB IL AI 4/U-PAC - Аналоговый модуль
IB IL AI 4/U-PAC - Аналоговый модуль
2700459

Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 4, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Go to Product Detail Page for item 2861577
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Аналоговый модуль
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Аналоговый модуль
2861577

Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 2, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, Граничная частота по уровню 3 дБ при 230 Гц, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Основные преимущества для Вас Максимальная гибкость в автоматизации зданий

  • Масштабируемость – особенно высокая эффективность и гибкая расширяемость для централизованных и децентрализованных приложений
  • Высокая плотность входов/выходов – для экономии места и средств
  • Простая установка – без проблем может быть реализована в узких или сложных монтажных условиях
  • Бесшовная интеграция – также в проекты других партнеров Niagara Framework®
  • Планирование на перспективу – гарантированная доступность семейств контроллеров до 2035 года

Наши контроллеры здания в сравнении

Определите подходящий Вам контроллер здания всего за несколько шагов.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Совместимые системы управления зданием
Версии Niagara Framework® N4
Дополнения Emalytics для платформы Niagara Framework®
Оптимальная ситуация при установке
Электрическое подраспределение
Шкаф управления
Протоколы и интерфейсы
IoT и строительные протоколы BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI и SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI и LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI и LON
Встроенные интерфейсы KNX-TP
SPE-связь между блоками управления
Дополнительная информация
Подключаемый дисплей для локального управления
Соответствие CRA
Модули ввода-вывода 8 UI, 4 DOI, 2 UOI на борту и до 16 модулей расширения до 63 модулей расширения Inline до 63 модулей расширения Inline
Подробнее о Catan C1 EN Подробнее о ILC 2250 BI(-L) Подробнее о ILC 2050 BI(-L)

Серия изделий Catan


Обзор основных характеристик Catan

Интерактивная карта изображений: Портфолио контроллеров зданий
Новаторская работа в области автоматизации KNX
Будучи первым в мире контроллером, основанным на технологии Niagara Framework®, Catan C1 EN имеет интерфейс KNX TP. Это обеспечивает прямой доступ к системе автоматизации KNX без дополнительных шлюзов.
Новаторская работа в области автоматизации KNX
Интуитивно понятное управление с 2,4-дюймовым сенсорным дисплеем
Для каждого модуля в линейке продуктов можно дополнительно подключить панель управления Catan во время работы. Этот съемный дисплей не только служит локальным приоритетным уровнем управления, но и обеспечивает особенно простое обслуживание благодаря интуитивно понятной навигации по меню и специфическим приложениям модуля.
Подробнее о дисплее
Интуитивно понятное управление с 2,4-дюймовым сенсорным дисплеем
Сеть на всех уровнях
Catan C1 EN предлагает широкие возможности подключения: три порта LAN, два подключения USB и встроенный интерфейс RS-485. Встроенный коммутатор Ethernet с тремя портами обеспечивает гибкое управление портами LAN и WAN и поддерживает RSTP для надежной защиты петли. Связь через две сетевые карты делает контроллер идеальным для сегментированных сетей, резервных соединений и сложных архитектур автоматизации.
Сеть на всех уровнях
Акустический ассистент
При автоматизации помещения динамики устанавливаются в потолок или фальшпол. Если требуется обслуживание, поиск устройств, использующих тарифные планы, может занять много времени. Чтобы упростить этот процесс, в контроллер и модули расширения встроены громкоговорители. Звуковые сообщения значительно облегчают поиск прибора.
Акустический ассистент
Перспективные сети с однопарным Ethernet
Линейка продуктов Catan основана на однопарном Ethernet (SPE) как универсальной коммуникационной основе для всей сети автоматизации. Все модули подключаются через SPE – эффективно, компактно и с большим радиусом действия. До 16 модулей расширения могут быть подключены к контроллеру по простым телекоммуникационным линиям на расстоянии нескольких сотен метров.
Перспективные сети с однопарным Ethernet
Компактное расширение ввода/вывода
Релейный модуль шириной всего шесть горизонтальных шагов объединяет в компактном корпусе шесть мощных цифровых выходов и восемь универсальных входов. Гибкие входные каналы позволяют напрямую подключать различные датчики и устройства, например, датчики температуры, счетчики электроэнергии или контактные сигналы. Шесть встроенных реле переключения рассчитаны на длительную нагрузку 16 А при 230 В AC и поэтому обеспечивают надежную коммутационную способность даже в сложных условиях эксплуатации.
Подробнее о модуле расширения
Компактное расширение ввода/вывода
Многофункциональные каналы ввода-вывода
Все модули серии изделий Catan имеют очень гибкие каналы ввода-вывода, которые могут быть сконфигурированы для решения до шести различных задач на каждом канале – от цифровых и аналоговых сигналов до специализированных функций. Подключение осуществляется с помощью удобных вставных клемм Push-in 1,5 мм², и практически любой формат сигнала может быть обработан напрямую. Для мощных приложений доступны соединения 2,5 мм² для реле на 16 А.
Многофункциональные каналы ввода-вывода
Интерфейсы RS-485
Два встроенных интерфейса RS-485 могут быть удобно подключены через веб-управление и сконфигурированы для BIAS – без каких-либо дополнительных инструментов. Для простой интеграции в существующие системы автоматизации зданий и сооружений оба интерфейса поддерживают распространенные протоколы Modbus/RTU и BACnet MS/TP.
Интерфейсы RS-485
Вторичная распределительная сеть электромонтажа
Модули Catan в электрическом распределительном щите
Человек на ПК с модулем Catan
Вторичная распределительная сеть электромонтажа

Наша серия изделий Catan впечатляет своим стандартизированным дизайном аппаратного обеспечения. Контроллер со встроенными устройствами ввода-вывода и модуль расширения в корпусе для монтажа на DIN-рейку имеют ширину в шесть горизонтальных шагов и идентичное расположение точек подключения. Это позволяет легко расширять существующие системы, так как потребность в пространстве для серии изделий легко оценить. Компактная конструкция модулей Catan позволяет использовать их в электрических распределительных щитах, небольших распределительных щитах и даже в особо малых монтажных зонах инженерных систем зданий.

Модули Catan в электрическом распределительном щите

Портфель продуктов Catan впервые объединяет две ведущие технологические платформы Niagara Framework® и KNX в одной системе – уникальная инновация в строительном секторе на сегодняшний день.
С помощью Catan существующие инфраструктуры KNX могут быть легко интегрированы в мир Building IoT. Решение эффективно использует существующую кабельную разводку KNX – благодаря современной технологии однопарного Ethernet (SPE).

Человек на ПК с модулем Catan

Все устройства серии изделий Catan поставляются с цифровым двойником, который служит центральным источником информации на протяжении всего жизненного цикла изделия. Помимо цифровой паспортной таблички, техническая документация и важная сервисная информация всегда доступны в режиме онлайн.
Catan C1 EN также оснащен управлением через веб-интерфейс, что обеспечивает простую настройку непосредственно через стандартный веб-браузер – без какого-либо дополнительного программного обеспечения.

Catan, оценочный набор
Начните прямо сейчас с Catan

Вдохновитесь функциональностью, работой и производительностью новой серии изделий Catan для автоматизации зданий – по уникальной специальной цене.

Заказать стартовый комплект
Контроллер Catan

Обзор основных характеристик ILC

Интерактивная карта изображений: Контроллер для автоматизации зданий
Интеграция в сеть Ethernet
Оба поколения серии изделий ILC 2x50 BI оснащены четырьмя портами LAN, двумя USB и интерфейсом RS-485. Встроенный коммутатор Ethernet с четырьмя портами обеспечивает гибкое управление портами LAN и WAN, RSTP для защиты петли и связь через две сетевые карты.
Интеграция в сеть Ethernet
Интеллектуальный контроллер освещения с системами DALI-2
Серия ILC 2x50 BI поддерживает стандарт DALI-2 для современного, соответствующего стандартам управления осветительными приборами в зданиях. Благодаря встроенному ведущему устройству DALI, функции мультимастера и встроенному блоку питания DALI система представляет собой комплексное решение для управления и мониторинга светильников, датчиков и элементов обслуживания – без дополнительных шлюзов.
Интеллектуальный контроллер освещения с системами DALI-2
Интерфейсы RS-485
Два последовательных интерфейса RS-485 на борту обеспечивают максимальную гибкость для промышленной связи. Оба порта могут быть удобно выведены с помощью DIP-переключателей и настроены для работы в режиме BIAS. Интерфейсы поддерживают такие распространенные протоколы, как Modbus/RTU и BACnet MS/TP – идеальное решение для беспрепятственной интеграции в существующие системы автоматизации и управления зданием. Дополнительные последовательные интерфейсы доступны опционально.
Интерфейсы RS-485
Возможность модернизации с помощью LON
Оба поколения серии изделий ILC 2x50 BI по-прежнему доступны в варианте LON - со встроенным интерфейсом LON TP/FT-10 для прямого подключения к существующим сетям зданий LonWorks®. Это означает, что старые системы автоматизации зданий также могут быть легко модернизированы - идеальный вариант для энергоэффективной модернизации и перспективных решений для интеллектуальных зданий.
Подробнее о ILC 2x50 BI-L
Возможность модернизации с помощью LON
Масштабируемый источник питания 24 В для модульных системных архитектур
ILC 2x50 BI(-L) питается от центрального источника постоянного напряжения 24 B DC и эффективно обеспечивает этот потенциал для всех подключенных модулей Inline. Для гибкой сегментации имеются дополнительные модули для подачи питания и изоляции – идеальное решение для структурированного распределения электропитания, целенаправленной защиты и создания комплексных решений автоматизации.
Масштабируемый источник питания 24 В для модульных системных архитектур
Цифровые входы и выходы
Цифровые входы и выходы серии ILC 2x50 BI впечатляют своей мелкозернистостью и обеспечивают точную обработку сигнала на уровне канала. Благодаря универсальной технологии подключения проводников нейтрали Вы получаете гибкие возможности подключения, которые подходят для любой ситуации установки в шкафу управления.
Цифровые входы и выходы
Аналоговые входы и выходы
Серия ILC 2x50 BI предлагает мощные аналоговые входы и выходы, поддерживающие широкий спектр типов сигналов, включая сигналы тока, напряжения и температуры. Каждый канал имеет индивидуальную конфигурацию и может быть гибко адаптирован к конкретным условиям применения. Для особо экономичных проектов предлагаются модели Eco, которые сводятся к самому необходимому без ущерба для качества и надежности.
Аналоговые входы и выходы
Коммуникационные модули для комплексной автоматизации зданий
Серия ILC 2x50 BI может быть специально расширена с помощью мощных коммуникационных модулей – для простой интеграции в современные системы автоматизации зданий. Благодаря поддержке шин M-Bus и MP-Bus модули обеспечивают прямое подключение к установленным стандартам полевых шин. Это позволяет эффективно объединять, отслеживать и контролировать системы энергоснабжения, кондиционирования и вентиляции.
Коммуникационные модули для комплексной автоматизации зданий
Электромонтаж в шкафу управления зданием
ILC 2x50 BI(-L) с технологией Niagara Framework®
Контроллер здания
Автоматизация зданий в шкафу управления и Emalytics
Электромонтаж в шкафу управления зданием

Контроллер ​ILC 2х50 BI(-L)​ разработан специально для выполнения задач автоматизации в зданиях.​ Особенно при контроле и управлении инфраструктурой зданий, потоков энергии или в области ОВК. Их промышленная интеграция гарантирует высокую надежность и позволяет использовать их в критически важных для бизнеса приложениях. Благодаря таким важным допускам, как МЭК 61000, UL 508 и BTL, IoT-контроллер идеально подходит для использования в различных приложениях.

ILC 2x50 BI(-L) с технологией Niagara Framework®

Будучи единственным в мире контроллером на базе технологии Niagara Framework®, ILC 2x50 BI(-L) может расширяться до 63 модулями ввода-вывода для цифровых и аналоговых каналов, а также для всех систем шин, широко используемых в строительной технике.
При ширине всего 80 мм контроллер занимает очень мало места. Другие протоколы IoT и строительные протоколы также могут быть легко интегрированы.

Контроллер здания

Наша система Inline разработана для обеспечения долгосрочной функциональной надежности и доступности. Мы стремимся сохранить наш линейный портфель основных продуктов по крайней мере до 2035 года. С этой целью соответствующие артикулы регулярно обновляются с указанием необходимых действий по обслуживанию продукта в аппаратном обеспечении и/или встроенной программе.

Автоматизация зданий в шкафу управления и Emalytics

ILC 2x50 BI(-L) поставляется с управлением через веб-интерфейс, который поддерживает настройку устройства без дополнительного программного обеспечения через стандартный веб-браузер. Все сигналы каналов ввода/вывода считываются и записываются независимо от приложения.
Несмотря на это, встроенный веб-сервер гарантирует высокопроизводительную локальную визуализацию с помощью дополнительных установок Emalytics.

Контакты


Бернхард Тильманс, директор Global Industry Management Строительные технологии
Bernhard Tillmanns
Директор Global Industry Management Строительные технологии
Я буду рад проконсультировать Вас по вопросам модернизации или строительства новых зданий. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.
Кибербезопасность в шкафу управления

Защита на будущее с помощью Закона о киберустойчивости (CRA)

Сетевые системы играют центральную роль в автоматизации зданий. От управления отоплением и освещением до контроля доступа – интеграция цифровых технологий дает множество преимуществ, но также таит в себе и риски. Закон Европейского союза о киберустойчивости (CRA) гарантирует, что продукты с цифровыми элементами, используемые в автоматизации зданий, отвечают особо высоким требованиям безопасности.
Наши изделия и системы для автоматизации зданий отвечают строгим требованиям CRA и поэтому обеспечивают максимальную безопасность и надежность. Вы можете положиться на наш опыт. Повышение устойчивости к кибератакам.

Реализованные проекты