Энергоэффективная эксплуатация зданий в Industry Solution Center Реализуйте сбалансированную и безопасную эксплуатацию зданий с помощью наших решений по мониторингу и управлению для автоматизации помещений и первичных систем.

Здание изнутри с сетевыми иконками

Профиль клиента


Industry Solution Center в г. Бад-Пирмонт - внутренний вид здания 4

Phoenix Contact

Здание 4, площадь которого составляет 18 000 м², отличается современной архитектурой с большим количеством стекла и просторным атриумом, соединяющим все этажи.

Открытый характер отражается также в инфраструктуре здания, автоматизации помещений, а также гибкости создания рабочих мест.

Требование


Человек, работающий на экране с облаком умного здания

Индивидуальная эксплуатация зданий и высокие эксплуатационные расходы

Текущие эксплуатационные расходы, такие как электроэнергия, отопление и техническое обслуживание, составляют около 80 % от общей стоимости жизненного цикла здания.

Решение


ТЭЦ в здании

Эффективное управление энергопотреблением и оптимизированные процессы энергоснабжения

Интеллектуальная интеграция в сеть процессов выработки электроэнергии, расхода и хранения энергоресурсов в сочетании с системой обогрева и кондиционирования позволяет добиться эффективной системы управления энергопотреблением, а также оптимизировать процесс энергоснабжения. Четыре офисных и производственных здания снабжаются энергоресурсами по кольцевому принципу, по которому подключены все источники производства, потребления и хранения энергии.

Две блочных ТЭЦ покрывают около 60 % потребления электроэнергии. Производимое ими тепло используется для отопления и охлаждения зданий. Система активного управления нагрузкой обеспечивает непревышение пиковой нагрузки благодаря выбранной стратегии регулирования. Поэтому для нового здания 4 не требуется наличие собственного источника питания.

Кроме того, практически все вентиляционные установки оснащены системами рекуперации тепла. Фотогальваническая установка на крыше мощностью 160 кВт-пик активно интегрируется в систему электроснабжения. Цель заключается в том, чтобы использовать регенерируемую энергию, в частности, для зарядных станций электромобилей.

Шкаф управления в системе автоматизации зданий

Соединение системы управления зданием и системы активного управления энергопотреблением

При реализации инженерных систем специалисты отдела управления инфраструктурой выбрали компоненты и системы из собственного ассортимента продукции. Основой служит система управления зданием Emalytics, объединяющая АЗУС с системой активного управления энергопотреблением. Данные полевого уровня поступают в систему более высокого уровня при помощи 27 контроллеров типа ILC 2050 BI. Контроллер на базе Niagara Framework функционирует как «умное устройство», которое передает все данные инфраструктуры в систему управления Emalytics в стандартизированном формате.

В систему можно добавлять как классические датчики и исполнительные элементы, так и новейшие интеллектуальные полевые устройства на базе IP простым и быстрым способом. На основе собранной информации система Emalytics разрешает выполнение профилактического обслуживания установленных устройств. Отклоняющиеся параметры указывают пользователю, например, на будущие неисправности. Система Emalytics анализирует характеристики свечей зажигания двигателей, установленных в ТЭЦ, и при необходимости предлагает заблаговременно заменить их. Это способствует повышению срока службы теплоэлектростанций.

Модульная станция автоматизации с ILC 2050 BI

Независимое от местоположения управление и контроль объектов недвижимости

Кроме того, ILC 2050 BI поддерживает все принятые в инженерных системах зданий стандарты, например, BACnet IP, BACnet MS/TP, M-Bus, KNX/TP, SNMP или oBIX. Соответствующие модули ввода-вывода Inline позволяют интегрировать распространенные шинные системы, например, DALI, Modbus/TCP и Modbus RTU. За счет независимого от протокола подключения полевых устройств к ILC 2050 BI значительно сокращается объем инжиниринговых и кабельных работ.

Система управления зданием позволяет управлять и контролировать различные объекты недвижимости простым и независимым от места нахождения способом. Кроме того, можно без осложнений интегрировать имеющиеся здания в новую систему. Это открывает многочисленные преимущества для пользователя, который теперь может сравнивать, например, различные места установки или формировать коммуникационную платформу для всех объектов недвижимости. На основе имеющихся данных можно оптимизировать процессы энергоснабжения зданий с целью повышения экономичности эксплуатации объектов недвижимости.

Преимущества для Вас

  • Эффективное управление энергопотреблением за счет интеллектуальной сети выработки электроэнергии, потребления и хранения энергии
  • Независимое от местоположения управление и контроль недвижимости
  • Оптимизация эффективности процессов энергоснабжения

Контакты

Бернхард Тильманс, директор Global Industry Management Строительные технологии
Bernhard Tillmanns
Директор Global Industry Management Строительные технологии
Я буду рад проконсультировать Вас по вопросам модернизации или строительства новых зданий. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Изделия


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.

Заключение


Система управления зданием Emalytics

Энергоэффективная эксплуатация зданий

Компания Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG специализируется на оптимизации процессов эксплуатации зданий, расчете затрат жизненного цикла и сравнительном анализе издержек пользования зданиями. На основе сравнительного анализа, выполненного для различных типов зданий, общая площадь которых составляет 85 000 м², компания провела конкурентный анализ для Phoenix Contact. В итоге оценка показала, что объект в Бад-Пирмонте находится в нижнем сегменте группы затрат. Такой результат был достигнут благодаря инновационным концепциям в области инфраструктуры зданий, технического и коммерческого управления, а также эффективности формирования сметы на энергоснабжение и утилизацию.