Набор предохранителей, количество: 8 штук, тип предохранителей: Плавкий предохранитель (TR5), номинальный ток: 6,3 A, характеристика срабатывания: инертного типа (T)
Специальная кабельная разводка для контроллеров
Наша системная кабельная разводка специально разработана для быстрого и безошибочного подключения различных контроллеров к модулям ввода-вывода. Штекерный фронтальный адаптер, системный кабель и интерфейсные модули, в частности нового поколения VARIOFACE Front Connect, позволяют сэкономить до 90 % времени и 60 % места по сравнению с традиционными решениями. Системная кабельная разводка VARIOFACE поставляется для любых систем ввода-вывода.
Подготовленный круглый кабель без галогенов; кyправление: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; подключение 1: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-контактный); подключение 2: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (2x 15-контактный); длина кабеля: 4 м
Подготовленный экранированный круглый кабель; кyправление: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 50-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (4x 14-контактный); длина кабеля: 1 м
Подготовленный круглый кабель; кyправление: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); подключение 1: Разъем Fujitsu (1x 40-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (4x 14-контактный); длина кабеля: 8 м
16-канальный модуль для аналоговых карт Honeywell C300 с прерыванием, контрольными точками, вставными предохранителями на 500 мА и индикацией статуса предохранителя.
Модуль VARIOFACE с зажимами Push-in и штыревым мини-разъемом D-SUB, для установки на монтажные рейки NS 35, число полюсов: 37
Подготовленный круглый кабель; кyправление: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32, IB 32); подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 40-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 40-контактный); длина кабеля: 0,5 м
Набор предохранителей, количество: 8 штук, тип предохранителей: Плавкий предохранитель (TR5), номинальный ток: 0,63 A, характеристика срабатывания: инертного типа (T)
Подготовленный круглый кабель; кyправление: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; подключение 1: Разъем Fujitsu (1x 40-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (4x 14-контактный); длина кабеля: 4 м
Фронтальный адаптер VIP-VARIOFACE, с подключенным системным кабелем для SMATIC S7-300, подключение 4 x 8 каналов
Преимущества для вас
- Быстрое, безошибочное соединение с модулями ввода-вывода различных устройств автоматизации благодаря специальной системной кабельной разводке
- Большой выбор различных функций, таких как реле, полупроводниковые реле или проходной разъем
- Индивидуальная конструкция на базе соединительных модулей с одно-, двух- или трехпроводной технологией подключения
- Гибкие возможности подключения благодаря пружинным, винтовым зажимам и зажимам push-in
- Простота проектирования при помощи таблиц соответствия или онлайн-селектора
- Системная кабельная разводка является частью системы COMPLETE line
Системная кабельная разводка VARIOFACE со штекерными компонентами
Обзор специальной кабельной разводки для систем управления
Системная кабельная разводка VARIOFACE для систем управления состоит из следующих компонентов:
-
Фронтальный адаптер
Фронтальный адаптер распределяет сигналы, избавляя от необходимости в сложной разводке отдельных жил. Адаптер просто вставляется в подходящую карту ввода-вывода контроллера. В наличии имеются варианты для следующих производителей контроллеров: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Системный кабель
Через подготовленный системный кабель сигналы передаются от контроллера к модулю. В наличии имеются кабели различных исполнений (в зависимости от длины, количества полюсов и наличия экранирования). -
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль передает полевые сигналы и сигналы управления. Воспользуйтесь преимуществами разнообразия ассортимента. В наличии имеются интерфейсные модули с различными технологиями подключения, различной ширины и с разнообразными функциями.
VARIOFACE Front Connect
Новое поколение высококомпактных интерфейсных модулей является превосходным дополнением для применения между системой удаленного ввода-вывода и полевым уровнем. Инновационный дизайн гарантирует быструю и безошибочную кабельную разводку, а также экономию пространства в шкафу управления. VARIOFACE Front Connect оптимально поддерживает децентрализованные периферийные устройства с высокой гибкостью и узкой конструкцией.
VARIOFACE Front Connect
Традиционная кабельная разводка с одножильным кабелем
Обычная разводка с одножильным кабелем
Присоединение отдельных жил периферийных устройств занимает много времени и предрасположено к ошибкам.
Особенности:
- Занимает много времени, поскольку необходимо большое количество отдельных этапов работы: обрезание, зачистка, маркировка, обжим и присоединение
- Подключение каждой отдельной жилы становится потенциальным источником ошибок
- Отсутствует возможность обзора пучков кабелей
- Сложный поиск неисправностей
- Максимальная гибкость благодаря одножильному кабелю
Системная кабельная разводка VARIOFACE
Системная кабельная разводка VARIOFACE
Системная кабельная разводка представляет собой согласованную концепцию кабельной разводки, состоящую из фронтального адаптера, системного кабеля и модуля.
Особенности:
- Вставные компоненты обеспечивают быстрое и безошибочное соединение
- 90 % экономия времени по сравнению с обычной индивидуальной разводкой
Конфигуратор для системной кабельной разводки для контроллеров
Конфигуратор: VARIOFACE – Системная кабельная разводка для контроллеров
Настройте свое индивидуальное решение plug & play. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и 3D-модели обеспечивают простоту использования. Всего за несколько щелчков мыши Вы можете выбрать компоненты решения, состоящие из фронтальных адаптеров, системных кабелей и модулей передачи сигнала.
Специальная кабельная разводка для контроллеров с адаптером PLC-V8
Адаптер системного кабеля позволяет быстро и безошибочно подключить релейные модули к уровню управления. В данной модели объединены характеристики изделий PLC-INTERFACE и системной кабельной разводки VARIOFACE. Блок ввода и вывода можно комплектовать каналами в зависимости от коммутационных требований благодаря модульной конструкции.