UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/L - Интерфейсный модуль
2905243

16-канальный модуль для аналоговых карт Honeywell C300 с прерыванием, контрольными точками, вставными предохранителями на 500 мА и индикацией статуса предохранителя.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами
Корпус UM-PRO
Установка на монтажную рейку, включает основание с заземлением
Светодиодная индикация, дефектный предохранитель
На каждый канал подключение экрана
Активировать на каждый канал с помощью контрольных точек
Вставной предохранитель 500 мA на каждый канал