- Сокращение трудозатрат на подключение благодаря клеммам Push-in с фронтальной технологией подключения
- Экономия пространства до 60 %, благодаря ширине конструкции 19 мм
- Подключение plug & play к удаленным вводам-выводам и полевому уровню с помощью обширного портфеля системной кабельной разводки
Проходной модуль VARIOFACE реализует соединение 1:1 между вставными пружинными клеммами Push-in и штыревой колодкой IDC / FLK (2,54 мм, количество полюсов 50).