SUBCON-PLUS F1 - Шинный штекер D-SUB
2744267

Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, с двумя кабельными вводами, расположенными под углом 35°, шинная система: MODBUS, BODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET(B&R), SYSTEM 2003(B&R), P-NET, расположение выводов: 1, 2, 3, 5, 6, 8; винтовые клеммы

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Отдельные клеммы для каждого провода
Простота монтажа с помощью винтов с накатанной головкой
Гибкий выбор кабельного ввода
Высокая стойкость к воздействию ЭМ-излучений
Сборка в полевых условиях
Высокая скорость передачи данных
Универсальное применение
Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров