Релейный модуль безопасности для контроля скорости или состояния останова до SIL 3, категория 4, PL e, подходит для подключения двух бесконтактных датчиков, штекерная клемма Push-in, ширина: 17,5 мм
Реле частоты вращения и состояния останова
Слишком высокая скорость создает опасность для человека и машин. Компактные реле частоты вращения и состояния останова PSRmotion контролируют вращающиеся детали и отключают их в случае аварийной ситуации. Коммутационные устройства совместимы со всеми основными типами датчиков и обеспечивают возможность быстрой настройки и ввода в эксплуатацию с помощью кнопок на корпусе или программного обеспечения.
Релейный модуль безопасности для контроля скорости или состояния останова до SIL 3, категория 4, PL e, подходит для подключения двух бесконтактных датчиков, штекерная винтовая клемма, ширина: 17,5 мм
Релейный модуль безопасности для бессенсорного контроля состояния останова при 3- и 1-фазных электродвигателях до SIL 3, кат. 3, PL e, 2-канальный анализ остаточного напряжения двигателей переменного и постоянного тока, а также трехфазных двигателей, штекерная клемма push-in, ширина: 12,5 мм
2-канальное реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова до SIL 3, кат. 4, PL e, 2 безопасных релейных выхода, для подключения энкодеров HTL, TTL или Sin/Cos, а также бесконтактных датчиков, штекерная винтовая клемма, ширина: 22,5 мм
Релейный модуль безопасности для бессенсорного контроля состояния останова при 3- и 1-фазных электродвигателях до SIL 3, кат. 3, PL e, 2-канальный анализ остаточного напряжения двигателей переменного и постоянного тока, а также трехфазных двигателей, штекерная винтовая клемма, ширина: 12,5 мм
Кабельный адаптер для реле безопасности контроля частоты вращения PSR (PSR-MM30), 15/8-контактный, длина кабеля 2,5 м, крепление с помощью резьбы 4-40 UNC, для контроллера: Siemens
Кабельный адаптер для реле безопасности контроля частоты вращения PSR (PSR-MM30), 15/8-контактный, длина кабеля 2,5 м, крепление с помощью резьбы 4-40 UNC, для контроллера: Parker Drives
Релейный модуль безопасности для бессенсорного контроля скорости вращения и диапазона частоты вращения до SIL 3, категория 4, PL e, 2-канальный анализ вращающегося поля электродвигателей переменного тока и трехфазных двигателей, штекерные клеммные блоки push-in, ширина: 12,5 мм
Кабельный адаптер для реле безопасности контроля частоты вращения PSR (PSR-MM30), 15/8-контактный, длина кабеля 2,5 м, крепление с помощью резьбы 4-40 UNC, для контроллера: AMK
Кабельный адаптер для реле безопасности контроля частоты вращения PSR (PSR-MM30), 15/8-контактный, длина кабеля 2,5 м, крепление с помощью резьбы 4-40 UNC, для контроллера: Siemens, Heidenhain
Новые изделия
Реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова
Безопасный контроль движения
Надежное реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова PSR-MM20 – это предохранительное реле для контроля движения. PSR-MM20 обнаруживает превышение скорости или остановку вращающихся частей в системах и машинах.
Основные характеристики
- Подключение двух 3-проводных бесконтактных датчиков PNP
- Контроль параметрируемых пороговых значений скорости
- Гибкая настройка частоты до 31,5 Гц (с шагом 0,5 Гц) или до 315 Гц (с шагом 5 Гц)
- Аналоговый выход (0-10 В) для контроля значений скорости
- Ширина 17,5 мм
Преимущества для Вас
- Безопасный контроль движения до категории 4/PL e в соответствии с EN ISO 13849-1 и до SIL 3 в соответствии с EN МЭК 62061
- Простая, не требующая программного обеспечения конфигурация напрямую на устройстве
- Совместимость с 3-проводными бесконтактными датчиками PNP и бесконтактными датчиками Push-Pull Pulsotronic, что обеспечивает особенно простое выполнение требований к сигналам датчиков
Реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова PSRmotion
Компактный контроль перемещений без дополнительных датчиков
Реле безопасности контроля частоты вращения без датчиков PSR-MM35 надежно контролирует скорость и тем самым защищает от опасных движений. На основе измерения вращательного поля привода встроенные функции обеспечения безопасности STO (безопасное отключение крутящего момента), SLS (безопасное ограничение скорости), SSM (безопасный контроль скорости) и SSR (безопасный диапазон скорости) надежно реализуются до SIL 3 или PL e.
Реле состояния останова PSR-MM25 обеспечивают возможность контроля останова машины без дополнительных датчиков и, например, управления блокирующим устройством. Для распознавания состояния останова анализируется индуцированное напряжение обмотки двигателя.
- Ширина 12,5 мм
- Безопасный контроль перемещений до SIL 3/PL e
- Принудительно управляемые релейные выходы
Реле частоты вращения и состояния останова для надежного контроля перемещений
Контроль частоты вращения и состояния останова в одном устройстве
С помощью комбинированного реле частоты вращения и состояния останова PSR-MM30 вы, помимо состояния останова, можете контролировать еще три режима работы оборудования. Благодаря надежному методу измерения PSR-MM30 обеспечивает высокую степень готовности оборудования.
- Ширина 22,5 мм
- Совместимость с современными энкодерами с уровнем полноты безопасности до SIL 3
- Регистрация движения с помощью энкодеров и бесконтактных датчиков
- Релейные выходы с принудительной коммутацией, настраиваемые сигнальные выходы
- Мониторинг в режиме реального времени с помощью ПО PSRmotion
- Ввод в эксплуатацию через разъем USB
- Совместимость с предохранительными выключателями PSRswitch благодаря интегрированному контролю защитных дверей
- Класс надежности до PL e и SIL 3
ПО PSRmotion для реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова
Мониторинг в режиме реального времени с помощью ПО PSRmotion
Программное обеспечение PSRmotion обеспечивает возможность удобного ввода в эксплуатацию, настройки и контроля реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова.
В режиме измерения в реальном времени оно визуализирует процессы движения контролируемой машины.
Вы можете бесплатно скачать данное программное обеспечение в версии для ОС Windows. Последующая адаптация ПО осуществляется через интерфейс USB.
Индивидуальная технология подключения и датчики
Больше свободы при проектировании машин, систем и устройств: Pulsotronic, компания Phoenix Contact, разрабатывает и производит индивидуальные решения для датчиков и высококачественную технологию подключения. Портфель датчиков включает в себя: индуктивные, емкостные, оптические и магниторезистивные датчики, ультразвуковые датчики и механические сенсорные датчики, а также специальные решения, такие как радарные датчики и датчики наклона. Ассортимент дополняют кабельные вводы M5, M8 и M12 и инновационная технология подключения.