Кабельный адаптер реле скорости вращения PSR (PSR-RSM4 и PSR-MM30), 15/8-конт., длина кабеля: 2,5 м, для контроллера: AMK
Реле частоты вращения и состояния останова
Слишком высокая скорость создает опасность для человека и машин. Компактные реле частоты вращения и состояния останова PSRmotion контролируют вращающиеся детали и отключают их в случае аварийной ситуации. Коммутационные устройства совместимы со всеми основными типами датчиков и обеспечивают возможность быстрой настройки и ввода в эксплуатацию с помощью кнопок на корпусе или программного обеспечения.
Кабельный адаптер для реле скорости вращения PSR (PSR-RSM4 и PSR-MM30), 15/8-контактный, длина кабеля 2,5 м, для контроллера: Siemens, Heidenhain
Кабельный адаптер реле скорости вращения PSR (PSR-RSM4 и PSR-MM30), 15/8-конт., длина кабеля: 2,5 м, для контроллера: SEW
2-канальное реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова до SIL 3, кат. 4, PL e, 2 безопасных релейных выхода, для подключения энкодеров HTL, TTL или Sin/Cos, а также бесконтактных датчиков, штекерная клемма push-in, ширина: 22,5 мм
Кабельный адаптер для реле скорости вращения PSR (PSR-RSM4 и PSR-MM30), 25/8-контактный, длина кабеля 2,5 м, для контроллера: Siemens, Heidenhain
Релейный модуль безопасности для бессенсорного контроля скорости вращения и диапазона частоты вращения до SIL 3, категория 4, PL e, 2-канальный анализ вращающегося поля электродвигателей переменного тока и трехфазных двигателей, штекерные винтовые клеммы, ширина: 12,5 мм
Кабельный адаптер для реле скорости вращения PSR (PSR-RSM4 и PSR-MM30), 15/8-контактный, длина кабеля 2,5 м, для контроллера: Allen-Bradley (Kinetix)
Кабельный адаптер для реле скорости вращения PSR (PSR-RSM4 и PSR-MM30), 15-/8-контактный, длина кабеля 2,5 м, для контроллера: Control Techniques, тип Unidrive SP
Кабельный адаптер для реле скорости вращения PSR (PSR-RSM4 и PSR-MM30), длина кабеля 2,5 м, для контроллера: FANUC CN
Новые изделия
Реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова
Безопасный контроль движения
Надежное реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова PSR-MM20 – это предохранительное реле для контроля движения. PSR-MM20 обнаруживает превышение скорости или остановку вращающихся частей в системах и машинах.
Основные характеристики
- Подключение двух 3-проводных бесконтактных датчиков PNP
- Контроль параметрируемых пороговых значений скорости
- Гибкая настройка частоты до 31,5 Гц (с шагом 0,5 Гц) или до 315 Гц (с шагом 5 Гц)
- Аналоговый выход (0-10 В) для контроля значений скорости
- Ширина 17,5 мм
Преимущества для Вас
- Безопасный контроль движения до категории 4/PL e в соответствии с EN ISO 13849-1 и до SIL 3 в соответствии с EN МЭК 62061
- Простая, не требующая программного обеспечения конфигурация напрямую на устройстве
- Совместимость с 3-проводными бесконтактными датчиками PNP и бесконтактными датчиками Push-Pull Pulsotronic, что обеспечивает особенно простое выполнение требований к сигналам датчиков
Реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова PSRmotion
Компактный контроль перемещений без дополнительных датчиков
Реле безопасности контроля частоты вращения без датчиков PSR-MM35 надежно контролирует скорость и тем самым защищает от опасных движений. На основе измерения вращательного поля привода встроенные функции обеспечения безопасности STO (безопасное отключение крутящего момента), SLS (безопасное ограничение скорости), SSM (безопасный контроль скорости) и SSR (безопасный диапазон скорости) надежно реализуются до SIL 3 или PL e.
Реле состояния останова PSR-MM25 обеспечивают возможность контроля останова машины без дополнительных датчиков и, например, управления блокирующим устройством. Для распознавания состояния останова анализируется индуцированное напряжение обмотки двигателя.
- Ширина 12,5 мм
- Безопасный контроль перемещений до SIL 3/PL e
- Принудительно управляемые релейные выходы
Реле частоты вращения и состояния останова для надежного контроля перемещений
Контроль частоты вращения и состояния останова в одном устройстве
С помощью комбинированного реле частоты вращения и состояния останова PSR-MM30 вы, помимо состояния останова, можете контролировать еще три режима работы оборудования. Благодаря надежному методу измерения PSR-MM30 обеспечивает высокую степень готовности оборудования.
- Ширина 22,5 мм
- Совместимость с современными энкодерами с уровнем полноты безопасности до SIL 3
- Регистрация движения с помощью энкодеров и бесконтактных датчиков
- Релейные выходы с принудительной коммутацией, настраиваемые сигнальные выходы
- Мониторинг в режиме реального времени с помощью ПО PSRmotion
- Ввод в эксплуатацию через разъем USB
- Совместимость с предохранительными выключателями PSRswitch благодаря интегрированному контролю защитных дверей
- Класс надежности до PL e и SIL 3
ПО PSRmotion для реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова
Мониторинг в режиме реального времени с помощью ПО PSRmotion
Программное обеспечение PSRmotion обеспечивает возможность удобного ввода в эксплуатацию, настройки и контроля реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова.
В режиме измерения в реальном времени оно визуализирует процессы движения контролируемой машины.
Вы можете бесплатно скачать данное программное обеспечение в версии для ОС Windows. Последующая адаптация ПО осуществляется через интерфейс USB.