Адаптеры и устройства сопряжения для медной и оптоволоконной кабельной разводки

Адаптеры и устройства сопряжения для медной и оптоволоконной кабельной разводки

Адаптеры и муфты обеспечивают высокую степень гибкости при адаптации кабельной разводки. Адаптеры для несущей рейки обеспечивают безопасное подключение линий и надежную передачу данных. В полевых условиях можно использовать M8, M12 и адаптеры вилки электромагнитного клапана. Нагрузочные резисторы помогают надежно предотвратить отражение сигнала на конце линии шины в системах полевой шины.

Go to Product Detail Page for item 1149852
CUC-MP-J1ST-A/2R4LB-LED - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
CUC-MP-J1ST-A/2R4LB-LED - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1149852

Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x2 многопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка внизу, Экранированные, экранирующие пружины, Светодиод (зеленый, желтый), полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Лоток

Go to Product Detail Page for item 1458101
SAC-MS/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Адаптер двойного разъема клапана
SAC-MS/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Адаптер двойного разъема клапана
1458101

Адаптер двойного разъема клапана, Универсальный, 4-контактный, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера и Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, расстояние штекера для клапана: 0,1 м

Go to Product Detail Page for item 1149868
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1149868

Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка внизу, Экранированный, полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Лоток

Go to Product Detail Page for item 1149851
CUC-MP-J1ST-A/4R4LT - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
CUC-MP-J1ST-A/4R4LT - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1149851

Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x4 многопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка вверху, Экранированные, экранирующие пружины, полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Лоток

Go to Product Detail Page for item 1149872
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1149872

Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 180 °, Экранированный, полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Лоток

Go to Product Detail Page for item 1337254
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1337254

Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x2 многопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка вверху, Экранированные, экранирующие пружины, Светодиод (зеленый, желтый), полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, Форма упаковки: Tape and Reel

Преимущества для Вас

  • Компактная конструкция для компактного монтажа
  • Надежная передача данных при помощи муфт и кабельных соединительных модулей
  • Гибкое использование благодаря модулям для различных интерфейсов передачи данных
19"-разветвители и адаптеры для монтажной рейки

19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконных и медных кабелей для передачи данных

19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконного кабеля и медных кабелей для передачи данных также входят в ассортимент адаптеров. Данные изделия относятся к разделу штекерных соединителей для передачи данных.

Белые настенные соединительные коробки

Настенные соединительные коробки

Настенные соединительные коробки, или Terminal-Outlet, служат для соединения конечного устройства и кабельной разводки. Соединительные коробки также представлены в списке продукции на этой странице.