SAC-MS/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - Адаптер двойного разъема клапана
1458101

Адаптер двойного разъема клапана, Универсальный, 4-контактный, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера и Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, расстояние штекера для клапана: 0,1 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Рационально: управление клапанами посредством двух разъемов, подключенных при помощи одного соединительного кабеля
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике