Адаптеры и устройства сопряжения для медной и оптоволоконной кабельной разводки

Адаптеры и устройства сопряжения для медной и оптоволоконной кабельной разводки

Адаптеры и муфты обеспечивают высокую степень гибкости при адаптации кабельной разводки. Адаптеры для несущей рейки обеспечивают безопасное подключение линий и надежную передачу данных. В полевых условиях можно использовать M8, M12 и адаптеры вилки электромагнитного клапана. Нагрузочные резисторы помогают надежно предотвратить отражение сигнала на конце линии шины в системах полевой шины.

Go to Product Detail Page for item 1653087
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1653087

Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка вверху, Экранированные, экранирующие пружины, полюсов: 8, 1 ГБит/с, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Коробка

Go to Product Detail Page for item 1149882
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1149882

Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка вверху, Экранированный, полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, Технология поверхностного монтажа, SMD, Reflow, IP20, Форма упаковки: Tape and Reel

Go to Product Detail Page for item 1149870
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1149870

Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка вверху, Экранированный, полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Лоток

Go to Product Detail Page for item 1321102
CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-S - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-S - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1321102

Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 180 °, Экранированный, Двухцветный светодиод (зеленый-желтый, зеленый-желтый), полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, Форма упаковки: Tape and Reel

Преимущества для Вас

  • Компактная конструкция для компактного монтажа
  • Надежная передача данных при помощи муфт и кабельных соединительных модулей
  • Гибкое использование благодаря модулям для различных интерфейсов передачи данных
19"-разветвители и адаптеры для монтажной рейки

19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконных и медных кабелей для передачи данных

19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконного кабеля и медных кабелей для передачи данных также входят в ассортимент адаптеров. Данные изделия относятся к разделу штекерных соединителей для передачи данных.

Белые настенные соединительные коробки

Настенные соединительные коробки

Настенные соединительные коробки, или Terminal-Outlet, служат для соединения конечного устройства и кабельной разводки. Соединительные коробки также представлены в списке продукции на этой странице.