Гнездовая вставка RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, материал: Металл, тип подключения: Подключение IDC, сечение проводников: AWG 26- 22, кабельный отвод: прямое, Исполнение Freenet для использования с монтажными рамками IP67 и телекоммуникационными розетками, Ethernet
Адаптеры и устройства сопряжения для медной и оптоволоконной кабельной разводки
Адаптеры и муфты обеспечивают высокую степень гибкости при адаптации кабельной разводки. Адаптеры для несущей рейки обеспечивают безопасное подключение линий и надежную передачу данных. В полевых условиях можно использовать M8, M12 и адаптеры вилки электромагнитного клапана. Нагрузочные резисторы помогают надежно предотвратить отражение сигнала на конце линии шины в системах полевой шины.
Oптический адаптер , cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, материал: Металл, тип подключения: Сопряжение, кабельный отвод: прямое, цвет: cеребристый/матовый, Ethernet
Одномодовый трансивер SFP для передачи до 1 Гбит/с на 10 км при длине волны 1310 нм в промышленном диапазоне температуры
Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка внизу, Экранированный, Светодиод (зеленый, желтый), полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Лоток
Многомодовый трансивер SFP+ для передачи до 10 Гбит/с на 500 м при длине волны 850 нм в промышленном диапазоне температуры
Пассивный разветвитель RS-485 (T-типа), оснащен одним 9-контактным штыревым разъемом D-SUB и двумя 9-контактными гнездовыми разъемами D-SUB
Штекерный разъем для нуль-модемного кабеля RS-232
Терминатор для переключателя транспондеров RFID серии PSR-CT, штекер M12, 5-конт., замыкает цепь на последнем Y-образном распределителе последовательного соединения
Штекеры для клапана, 3-контактный, Штекеры угловой M12, кодирование: A, к Штекеры для клапана BI (11 мм)
Адаптер, 4-контактный, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A
Преимущества для Вас
- Компактная конструкция для компактного монтажа
- Надежная передача данных при помощи муфт и кабельных соединительных модулей
- Гибкое использование благодаря модулям для различных интерфейсов передачи данных
19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконных и медных кабелей для передачи данных
19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконного кабеля и медных кабелей для передачи данных также входят в ассортимент адаптеров. Данные изделия относятся к разделу штекерных соединителей для передачи данных.
Настенные соединительные коробки
Настенные соединительные коробки, или Terminal-Outlet, служат для соединения конечного устройства и кабельной разводки. Соединительные коробки также представлены в списке продукции на этой странице.