Универсально конфигурируемый температурный предельный выключатель с замыкающим релейным выходом для подсоединения 2-, 3-, 4-проводных термометров сопротивления и термоэлементов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Технология соединения рush-in
Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы разделяют, преобразуют, фильтруют и усиливают сигналы в качестве интерфейса между полем и контроллером. MACX Analog и MINI Analog Pro предлагают гибкие решения для AI, AO, DI, температуры, частоты и граничных значений. MINI Analog Pro является удобной и занимающей мало места серией. MACX Analog обеспечивает безопасность людей, окружающей среды и установки согласно функциональной безопасности.
Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR для обеспечения работы бесконтактных датчиков и выключателей. Сигналы через 2 раздельных релейных выхода (замыкающие контакты) передаются на уровень управления. Функция обнаружения ошибок в линии (LFD), гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2, с винтовым зажимом.
Конфигурируемый коммутирующий разделительный усилитель NAMUR со штекерным разъемом для бесконтактных датчиков, сухих переключающих контактов и с резистивной цепью. 2 транзисторных выхода, настройка при помощи DIP-переключателей. Винтовые зажимы.
Настраиваемый измерительный преобразователь температуры для подключения 2-, 3- и 4-проводниковых термометров сопротивления и резистивных датчиков. Для конфигурирования может использоваться DIP-переключатель или в случае использования устройства расширенной функциональности - программное приложение. Винтовой разъем, стандартная конфигурация.
Разделительный усилитель трех цепей со штекерными разъемами и гальванической развязкой аналоговых сигналов. Входной сигнал: 0 B ... 10 В, выходной сигнал: 0 мА ... 20 мА, разъемы push-in
Разделительный усилитель 3 цепей со штекерными технологиями подключения для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал: 0 В ... 10 В, выходной сигнал: 4 мА ... 20 мА, технология соединения push-in
Разделительный усилитель с развязкой 3 цепей, с конфигурируемым входом и выходом, для гальванической развязки и преобразования аналоговых сигналов в минивольтовом и вольтовом диапазоне, однополюсные и двухполюсные. Зажимы push-in, заказная конфигурация.
Программируемый преобразователь температуры с аналоговым выходом и 3 реле предельного значения, термометр сопротивления с 2-, 3- или 4-проводной технологией, термоэлементы, широкодиапазонное питание. Стандартная конфигурация, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Зажимы Push-in
1-канальный разделительный усилитель на 2 цепи с питанием от выходного контура и штекерной технологией подключения для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал = выходной сигнал: 0(4) мА ... 20 мА. Технология соединения push-in.
Разделительные усилители с надежной гальванической развязкой 3 цепей и широким диапазоном напряжения питания (24 В ... 230 В AC/DC). Фронтальные DIP-переключатели, возможность настройки более 1600 значений преобразования сигналов. Заказная конфигурация, пружинные зажимы, SIL
Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для стандартных применений
Правильные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для любого применения
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Уникальная компактность по ширине и высоте |
MACX Analog
Проверенный, комплексный спектр решений |
MINI Analog
Серия изделий 6 мм с базовым набором функций |
|
Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO | |||
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа | |||
Двухканальный | |||
Варианты с широким диапазоном напряжений питания | |||
Бесперебойное измерение контуров тока | |||
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик | |||
Шлюзы для подключения к шине и сети | |||
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App | NFC и QR-код | QR-код | Нет |
Преимущества для Вас
- Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для аналоговой обработки сигналов
- Интеграция сигналов полевых устройств с безопасной гальванической развязкой в промышленные сети с разделительными усилителями, подключенными к шине и сети
- Экономия до 65 % пространства при использовании особо компактных разделительных усилителей по сравнению с обычными разделителями
- Точная передача и высокая безопасность в эксплуатации при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
- Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Особо компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы со штекерной технологией подключения MINI Analog Pro
Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения обеспечивают простой монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях ограниченного пространства.
Благодаря легкому доступу к точкам подключения и измерению тока в процессе работы разделительные усилители значительно упрощают работу. С помощью подключаемых через разъем шлюзов они обеспечивают помехоустойчивую передачу в промышленные сети до восьми любых сигналов полевых устройств, избавляя вас от необходимости использования входных плат для отдельных типов сигналов.
Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog
Наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog обеспечивают функциональную безопасность в соответствии с SIL МЭК/EN 61508 и в стандартных приложениях. Данная серия изделий полностью обладает уровнями полноты безопасности SIL 2 SC3 до SIL 3. Отдельные разделительные усилители MACX Analog дополнительно сертифицированы по EN ISO 13849 и обеспечивают уровень эффективности защиты от PL c до PL d.
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы с базовой функциональностью
6-мм разделительные усилители серии MINI Analog предлагают весь спектр функций аналогового согласования сигналов для стандартных приложений. При этом изделия сведены к самому необходимому с точки зрения занимаемого пространства и функциональности.