Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы разделяют, преобразуют, фильтруют и усиливают сигналы в качестве интерфейса между полем и контроллером. MACX Analog и MINI Analog Pro предлагают гибкие решения для AI, AO, DI, температуры, частоты и граничных значений. MINI Analog Pro является удобной и занимающей мало места серией. MACX Analog обеспечивает безопасность людей, окружающей среды и установки согласно функциональной безопасности.

Go to Product Detail Page for item 2902061
MINI MCR-2-UI-I-OLP - Пассивное устройство для развязки
MINI MCR-2-UI-I-OLP - Пассивное устройство для развязки
2902061

Разделительный усилитель на 2 цепи с питанием от выходных петель и штекерными разъемами для гальванической развязки одно- и двухполярных аналоговых сигналов. Вход, настраиваемый при помощи DIP-переключателей. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация.

Go to Product Detail Page for item 2902043
MINI MCR-2-U-U-PT - Разделительные усилители
MINI MCR-2-U-U-PT - Разделительные усилители
2902043

Разделительный усилитель трех цепей со штекерными разъемами и гальванической развязкой одно- и двухполюсных аналоговых сигналов. Входной сигнал: 0 B ... 10 В/±10 В, выходной сигнал: 0 B ... 10 В /±10 В, зажимы рush-in.

Go to Product Detail Page for item 2902822
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC - Источник стабилизированного напряжения
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC - Источник стабилизированного напряжения
2902822

Источник постоянного напряжения, входное напряжение 9,6-30 В DC, напряжение на выходе 10 В, 7,5 В, 5 В, 2,5 В DC, с гальванической развязкой, настройка при помощи DIP-переключателей, винтовые разъемы, стандартная конфигурация

Go to Product Detail Page for item 2905280
MACX MCR-SL-2I-2I-ILP - Пассивное устройство для развязки
MACX MCR-SL-2I-2I-ILP - Пассивное устройство для развязки
2905280

Питание входных контуров пассивным изолятором с повышенным напряжением развязки для гальванической развязки сигналов 0 мА/4 мА ... 20 мА. Входной сигнал = выходной сигнал. количество каналов: 2, Стандартная конфигурация, питание от сигнальной цепи, Развязка 2 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 2904090
MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP - Разделит. усилитель цепей питания
MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP - Разделит. усилитель цепей питания
2904090

2-канальный разделительный усилитель с развязкой цепи питания для эксплуатации 2-проводных измерительных трансформаторов, вход: 4... 20 мА (питание), выход: 4 ... 20 мА (активный), двунаправленная передача цифровых сигналов HART, зажим push-in, SIL, PL.

Go to Product Detail Page for item 2902005
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Разделительный усилитель
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Разделительный усилитель
2902005

Конфигурируемый коммутирующий разделительный усилитель NAMUR со штекерным разъемом для бесконтактных датчиков, сухих переключающих контактов и с резистивной цепью. 2 транзисторных выхода. Настройка при помощи DIP-переключателей. Зажимы push-in.

Go to Product Detail Page for item 2906447
MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT - Разделитель питания
MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT - Разделитель питания
2906447

1-канальный разделитель питания от выходного контура для развязки 2 цепей со штекерной технологией подключения для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал = выходной сигнал: 0(4) мА ... 20 мА. Технология соединения push-in.

Go to Product Detail Page for item 2902042
MINI MCR-2-U-U - Разделительные усилители
MINI MCR-2-U-U - Разделительные усилители
2902042

Разделительный усилитель 3 цепей со штекерными разъемами и гальванической развязкой одно- и двухполюсных аналоговых сигналов. Входной сигнал: 0 B ... 10 В/±10 В, выходной сигнал: 0 B ... 10 В/±10 В, винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 2924294
MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP - Разделительный усилитель
MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP - Разделительный усилитель
2924294

Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR, 2-канальный для обеспечения работы бесконтактных датчиков и выключателей. Сигналы через релейные выходы (замыкающие контакты) передаются на уровень управления. Функция обнаружения ошибок в линии, гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2, зажим push-in.

Go to Product Detail Page for item 2924304
MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP - Разделительный усилитель
MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP - Разделительный усилитель
2924304

2-канальный коммутирующий разделительный усилитель NAMUR с широким диапазоном напряжений питания для бесконтактных датчиков и выключателей. Каждый канал оснащен реле с преобразующим контактом, используемым в качестве сигнального выхода. Обнаружение неисправностей (LFD), развязка 3 цепей, зажим push-in, SIL 2.

Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для стандартных применений

Правильные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для любого применения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

MINI Analog

Серия изделий 6 мм с базовым набором функций

Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Шлюзы для подключения к шине и сети
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код Нет

Преимущества для Вас

  • Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для аналоговой обработки сигналов
  • Интеграция сигналов полевых устройств с безопасной гальванической развязкой в промышленные сети с разделительными усилителями, подключенными к шине и сети
  • Экономия до 65 % пространства при использовании особо компактных разделительных усилителей по сравнению с обычными разделителями
  • Точная передача и высокая безопасность в эксплуатации при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактный разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro на монтажной рейке

Особо компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы со штекерной технологией подключения MINI Analog Pro

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения обеспечивают простой монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях ограниченного пространства.
Благодаря легкому доступу к точкам подключения и измерению тока в процессе работы разделительные усилители значительно упрощают работу. С помощью подключаемых через разъем шлюзов они обеспечивают помехоустойчивую передачу в промышленные сети до восьми любых сигналов полевых устройств, избавляя вас от необходимости использования входных плат для отдельных типов сигналов.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog на монтажной рейке

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog

Наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog обеспечивают функциональную безопасность в соответствии с SIL МЭК/EN 61508 и в стандартных приложениях. Данная серия изделий полностью обладает уровнями полноты безопасности SIL 2 SC3 до SIL 3. Отдельные разделительные усилители MACX Analog дополнительно сертифицированы по EN ISO 13849 и обеспечивают уровень эффективности защиты от PL c до PL d.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы с базовой функциональностью

6-мм разделительные усилители серии MINI Analog предлагают весь спектр функций аналогового согласования сигналов для стандартных приложений. При этом изделия сведены к самому необходимому с точки зрения занимаемого пространства и функциональности.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»