Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы разделяют, преобразуют, фильтруют и усиливают сигналы в качестве интерфейса между полем и контроллером. MACX Analog и MINI Analog Pro предлагают гибкие решения для AI, AO, DI, температуры, частоты и граничных значений. MINI Analog Pro является удобной и занимающей мало места серией. MACX Analog обеспечивает безопасность людей, окружающей среды и установки согласно функциональной безопасности.

Go to Product Detail Page for item 2811860
MACX MCR-T-UI-UP-SP - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-T-UI-UP-SP - Измерительный преобразователь температуры
2811860

Программируемый преобразователь температуры с аналоговым выходом и 1 реле предельного значения, термометр сопротивления с 2-, 3- или 4-проводной технологией, термоэлементы, широкодиапазонное питание. Стандартная конфигурация, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 2905629
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Разделитель питания
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Разделитель питания
2905629

Питающий удвоитель с развязкой 4 цепей и штекерной технологией подключения. Поддержка HART, входной сигнал 0(4) мА ... 20 мА, выходные сигналы 0(4) мА ... 20 мА. Устройство можно использовать как в режиме удвоителя сигналов, так и в режиме питающего удвоителя. Технология соединения push-in.

Go to Product Detail Page for item 2906449
MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT - Разделитель питания
MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT - Разделитель питания
2906449

Двухканальный разделитель питания от выходного контура для развязки 2 цепей со штекерными разъемами для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал = выходной сигнал: 0(4) мА ... 20 мА. Зажимы Push-in.

Go to Product Detail Page for item 2813512
MINI MCR-SL-U-I-0 - входной разделительный усилитель
MINI MCR-SL-U-I-0 - входной разделительный усилитель
2813512

Разделительный усилитель MCR с гальванической развязкой трех цепей, для гальванической развязки цепей аналоговых сигналов, с винтовыми клеммами, входной сигнал: 0 В ... 10 В, выходной сигнал: 0 мA ...20 мA

Go to Product Detail Page for item 2813538
MINI MCR-SL-I-U-4 - входной разделительный усилитель
MINI MCR-SL-I-U-4 - входной разделительный усилитель
2813538

Разделительный усилитель MCR с гальванической развязкой трех цепей, для гальванической развязки цепей аналоговых сигналов, с винтовыми клеммами, входной сигнал: 4...20 мA, выходной сигнал: 0...10 В

Go to Product Detail Page for item 2902005
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Разделительный усилитель
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Разделительный усилитель
2902005

Конфигурируемый коммутирующий разделительный усилитель NAMUR со штекерным разъемом для бесконтактных датчиков, сухих переключающих контактов и с резистивной цепью. 2 транзисторных выхода. Настройка при помощи DIP-переключателей. Зажимы push-in.

Go to Product Detail Page for item 2865997
MACX MCR-SL-NAM-R - Разделительный усилитель
MACX MCR-SL-NAM-R - Разделительный усилитель
2865997

Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR для обеспечения работы бесконтактных датчиков и выключателей. Сигналы через релейный выход (переключающие контакты) передаются на уровень управления. Функция обнаружения ошибок в линии (LFD), гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2, с винтовым зажимом.

Go to Product Detail Page for item 2864105
MINI MCR-SL-NAM-2RNO - Коммутирующий усилитель
MINI MCR-SL-NAM-2RNO - Коммутирующий усилитель
2864105

Конфигурируемый коммутирующий усилитель NAMUR для бесконтактных датчиков, сухие переключающие контакты и переключающие контакты с шунтирующим резистором. На выходе 2 замыкающих контакта, с винтовыми зажимами

Go to Product Detail Page for item 2902029
MINI MCR-2-U-I4 - входной разделительный усилитель
MINI MCR-2-U-I4 - входной разделительный усилитель
2902029

Разделительный усилитель 3 цепей со штекерными технологиями подключения для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал: 0 В ... 10 В, выходной сигнал: 4 мА ... 20 мА, с винтовыми зажимами

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 2902039
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - входной разделительный усилитель
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - входной разделительный усилитель
2902039

Разделительный усилитель трех цепей со штекерными разъемами и калиброванным переключением диапазонов измерения для гальванической развязки одно- и двухполюсных аналоговых сигналов. Вход и выход настраиваются при помощи DIP-переключателей. Зажимы push-in, заказная конфигурация.

Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для стандартных применений

Правильные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для любого применения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

MINI Analog

Серия изделий 6 мм с базовым набором функций

Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Шлюзы для подключения к шине и сети
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код Нет

Преимущества для Вас

  • Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для аналоговой обработки сигналов
  • Интеграция сигналов полевых устройств с безопасной гальванической развязкой в промышленные сети с разделительными усилителями, подключенными к шине и сети
  • Экономия до 65 % пространства при использовании особо компактных разделительных усилителей по сравнению с обычными разделителями
  • Точная передача и высокая безопасность в эксплуатации при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактный разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro на монтажной рейке

Особо компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы со штекерной технологией подключения MINI Analog Pro

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения обеспечивают простой монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях ограниченного пространства.
Благодаря легкому доступу к точкам подключения и измерению тока в процессе работы разделительные усилители значительно упрощают работу. С помощью подключаемых через разъем шлюзов они обеспечивают помехоустойчивую передачу в промышленные сети до восьми любых сигналов полевых устройств, избавляя вас от необходимости использования входных плат для отдельных типов сигналов.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog на монтажной рейке

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog

Наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog обеспечивают функциональную безопасность в соответствии с SIL МЭК/EN 61508 и в стандартных приложениях. Данная серия изделий полностью обладает уровнями полноты безопасности SIL 2 SC3 до SIL 3. Отдельные разделительные усилители MACX Analog дополнительно сертифицированы по EN ISO 13849 и обеспечивают уровень эффективности защиты от PL c до PL d.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы с базовой функциональностью

6-мм разделительные усилители серии MINI Analog предлагают весь спектр функций аналогового согласования сигналов для стандартных приложений. При этом изделия сведены к самому необходимому с точки зрения занимаемого пространства и функциональности.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»