Наряду с монолитными распределителями с резьбой M8 Вашему вниманию в зависимости от области применения предлагаются распределители с металлической или пластиковой резьбой M12. При этом в наличии различные исполнения разъема магистрального кабеля.
Распредкоробка разъема на плату, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 4, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы, экранирование: нет