Наряду с монолитными распределителями с резьбой M8 Вашему вниманию в зависимости от области применения предлагаются распределители с металлической или пластиковой резьбой M12. При этом в наличии различные исполнения разъема магистрального кабеля.
Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 4, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, экранирование: нет