SACB-8/ 8-PTP P12
-
Распредкоробка
1491629
Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездо M12 PUSH-PULL / Розетка M12, количество гнезд: 8, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставной пружинный зажим 180°, экранирование: нет
Подробная информация о продукте
| Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
| Указание по применению | Перед вводом в эксплуатацию закрыть свободные гнезда. Подходящие заглушки можно найти в разделе «Принадлежности». |
| Указание по документации | Подробную информацию об используемых соединителях для печатных плат FMC 1,5/10-STF-3,5 - 1966172, см. в разделе «Технические характеристики» артикула |
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 4 |
| Количество гнезд | 8 |
| Механические ключи | A |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax | 135 В |
| Номинальное напряжение UN | 120 В AC |
| 120 В DC | |
| Общий номинальный ток | 8 A |
| Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 A |
| Нагрузочная способность на 1 гнездо | 4 A |
| Соединение провода | |
| Тип подключения, датчик / исполнительный элемент | Гнездо M12 PUSH-PULL |
| Розетка M12 | |
| Сечение проводников Сигнальный провод гибкий | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| Сечение проводников Питающее напряжение гибкое | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| Сечение AWG Сигнальный провод гибкий | 24 ... 16 |
| Сечение AWG Питающее напряжение гибкое | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции Сигнальный провод | 8 мм |
| Длина снятия изоляции Электропитание | 8 мм |
| Длина зачищенной части оболочки | 50 мм (Магистральный кабель) |
| Момент затяжки, гнездо, кабель для датчика или исполнительного устройства | 0,4 Нм |
| Момент затяжки монтажного винта крепления корпуса | 0,5 Нм |
| Момент затяжки накидной гайки | 5 Нм |
| Разводка подсоединений | |
| Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Материал Корпус | PBT |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | FKM |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PA |
| Наружный диаметр кабеля | 7 мм ... 12 мм |
| Тип подключения | вставной пружинный зажим |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
| Обозначение стандарта | M12-Push-Pull |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-010 |
| Номер артикула | 1491629 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF3CBD |
| GTIN | 4063151939601 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 260,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 260 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UCT-EM (20X9) - Фиксируемые таблички 0801471
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Штекерный соединитель 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Штекерный соединитель 1438156
-
SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - Штекерный соединитель 1414600
-
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1392709
-
SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1395709
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1393228
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1396099
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1393910
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1396550
-
UTA 107 - Адаптер для монтажной рейки 2853983
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
TSD 25 SAC - Динамометрическая отвертка 1212315
-
TSD-M 3NM - Динамометрическая отвертка 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Инструмент 1212486
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Быстрая и надежная установка штекерных соединителей с системой быстрой фиксации Push-Pull в соответствии с МЭК 61076-2-010
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg