SACB-4/ 8-L-SC SCO P - Распредкоробка
1452990

Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 4, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Пружинные зажимы 180°, экранирование: нет

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте