SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - Распредкоробка разъема на плату
1197599

Распредкоробка разъема на плату, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 4, полюсов: 3, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: разъем магистрального кабеля 180°, экранирование: нет

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте