Функциональные распределительные блоки PTFIX позволяют легко интегрировать такие функциональные элементы, как разделители, предохранители или компоненты. Блоки оснащены встроенной перемычкой и выпускаются с семью точками подключения и номинальным сечением 2,5 мм².
Распределительный блок, c внутренней перемычкой, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 19, Отвод, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, Зажимы Push-in, Групповое подключение, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: склеивание, цвет: коричневый