Станочные светильники

Станочные светильники

Наши прочные станочные светильники задают новые стандарты эффективного освещения промышленных установок: светодиодные технологии, неслепящий свет, широкий выбор вариантов управления, а также последовательное соединение при помощи разводки M12. В широком ассортименте продукции Phoenix Contact вы всегда найдете подходящие светодиодные станочные светильники с различными степенями защиты.

Go to Product Detail Page for item 2702477
PLD M 160 W-95/105 616 - Светодиодный станочный светильник
PLD M 160 W-95/105 616 - Светодиодный станочный светильник
2702477

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 95 °/105 °, длина: 616 мм, cтепень защиты: IP67, поворотный, включая принадлежности для монтажа

Go to Product Detail Page for item 2702488
PLD M 260 W-75/95 790/D70 - Светодиодный станочный светильник
PLD M 260 W-75/95 790/D70 - Светодиодный станочный светильник
2702488

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 75 °/95 °, длина: 790 мм, диаметр: 70 мм, cтепень защиты: IP67, поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Go to Product Detail Page for item 1118024
PLD M 140 W 615/D35/SC - Светодиодный станочный светильник
PLD M 140 W 615/D35/SC - Светодиодный станочный светильник
1118024

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 85 °/101 °, длина: 615 мм, диаметр: 35 мм, cтепень защиты: IP54, поворотный, Переключение, возможность последовательного подключения

Go to Product Detail Page for item 1118016
PLD M 140 W 335/D35/SC - Светодиодный станочный светильник
PLD M 140 W 335/D35/SC - Светодиодный станочный светильник
1118016

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 85 °/101 °, длина: 335 мм, диаметр: 35 мм, cтепень защиты: IP54, поворотный, Переключение, возможность последовательного подключения

Go to Product Detail Page for item 1118028
PLD M 140 W 895/D35/SC - Светодиодный станочный светильник
PLD M 140 W 895/D35/SC - Светодиодный станочный светильник
1118028

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 85 °/101 °, длина: 895 мм, диаметр: 35 мм, cтепень защиты: IP54, поворотный, Переключение, возможность последовательного подключения

Go to Product Detail Page for item 2702938
PLD M 260 W-40/80 190/D40 - Светодиодный станочный светильник
PLD M 260 W-40/80 190/D40 - Светодиодный станочный светильник
2702938

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 40 °/80 °, длина: 190 мм, диаметр: 40 мм, cтепень защиты: IP67, поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Преимущества для Вас

  • Питание 24 В упрощает процесс обслуживания и повышает уровень безопасности
  • Гибкий монтаж благодаря различным конструкциям и принадлежностям
  • Быстрая установка и экономия компонентов благодаря кабельной разводке M12
  • Возможность применения в станочном оборудовании благодаря устойчивости к воздействию охлаждающих и смазочных средств
Станочные светильники 100-го класса в процессе работы

Мало места, много света Станочные светильники 100-го класса

Многие машины становятся все более компактными и предлагают мало места для необходимого освещения. Станочные светильники PLD 100-го класса со степенью защиты IP54 отличаются чрезвычайно тонкой конструкцией. Они идеально подходят для встраивания в станок в условиях ограниченного монтажного пространства.
Входящий в комплект держатель позволяет поворачивать лампу для оптимального освещения. Данные светильники обеспечивают особенно качественное освещение на небольшом и среднем расстоянии до освещаемых поверхностей. В наличии имеются варианты длиной от 195 до 895 мм. Диаметр варьируется от 25 до 35 мм.

  • Простой монтаж в условиях нехватки места благодаря узкой конструкции
  • Целенаправленное освещение благодаря поворотной конструкции
  • Использование в Северной Америке благодаря наличию допуска ETL
  • Штекерная проводка позволяет свободно выбирать длину проводов и обеспечивает простую и быструю установку
Станочные светильники 200-го класса в процессе работы

Качественное освещение для любой системы Станочные светильники 200-го класса

Светодиодные станочные светильники 200-го класса отличаются ярким освещением. Так как по сравнению со светодиодными станочными светильниками 100-го класса они идеально подходят для средних и дальних расстояний до освещаемой поверхности.
Вам необходим свет в сложных окружающих условиях? Данные светильники подходят и для этого благодаря их высокой устойчивости к вибрационным и ударным нагрузкам, а также стойкости к охладительным и смазывающим жидкостям.
Вариант диаметром 40 мм идеально интегрируется в новые машины. С его помощью вы высокоэффективно освещаете внутреннее пространство машины и экономите место.

  • Безосколочное стекло 4 мм обеспечивает возможность применения даже в среде с потенциальной механической нагрузкой
  • Нечувствительны ко многим хладагентам и смазкам благодаря уплотнению Viton®
  • Возможность применения в условиях высоких температур и повышенных вибрационных и ударных нагрузок
  • Гибкие возможности монтажа благодаря вращению при любом варианте монтажа (уголок или держатель)
  • Использование в Северной Америке благодаря наличию допуска ETL