NearFi дистанционный, бесконтактный элемент связи для передачи питания и данных Ethernet в реальном времени , 50 Вт (США), 100 Мбит/с, радиус действия ≤10 мм, винтовой зажим M12, IP65, может комбинироваться с NEARFI PD 2A ETH B. Несовместим с NEARFI 2200 (новый)
Industrial Wireless: от IWLAN и Wireless IO до LoRaWAN
Технология Industrial Wireless обеспечивает безопасные и надежные беспроводные соединения для промышленного оборудования. В зависимости от требований используйте IWLAN или Bluetooth для коммуникации в реальном времени, NearFi для приложений в диапазоне ближнего поля или LoRaWAN и Trusted Wireless для больших расстояний. Наш ассортимент беспроводных решений включает в себя точки доступа и клиенты, а также подходящие антенны и кабели.
Антенный кабель, внешний диаметр: 10 мм, внутренний провод: жесткий, коэффициент затухания: 1,0 / 1,5 / 2,2 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: 2 x N (штыревой), длина: 6 м
Всенаправленная антенна для установки на стене или мачте, 868 МГц, коэффициент усиления: 4 дБи, степень защиты: IP67, устойчивая к морской воде, подключение: N (гнездовое), вкл. монтажный уголок и зажимы мачты, допуск ATEX и IECEx
Лента из самовулканизирующегося материала, для защиты от атмосферного воздействия адаптеров, кабельных соединений и т.п., длина рулона 3 м
Модуль расширения ввода-вывода Radioline, 4 входа Pt 100 (-50 °C ... +250 °C)
Radioline - радиотрансивер с рабочей частотой 868 МГц с интерфейсом RS-232/485, с возможностью расширения модулями ввода-вывода, разъемом подключения антенны RSMA (гнездовым), двухточечное подключение, сети с топологией типа "звезда" и "сетка", до 99 станций, радиус действия до 20 км (в условиях прямой видимости), для применения в Европе
Реле и модуль оповещения SMS, версия для Европы, контроль цифровых значений по сотовой связи, удаленная коммутация релейных выходов, связь посредством SMS или канал сотовой связи (отправление эл. почты, приложение), напряжение питания 93 В - 250 В AC
Радиотрансивер 2,4 ГГц, с интерфейсом RS-485, разъемом для антенны RSMA (гнездовым), возможностью подключения к сетям с топологией точка-точка, звезда и ячейка до 250 станций, радиус действия до 500 м (в условиях видимости), применение по всему миру
Прочный шлюз LoRaWAN® (IP67), версия для Европы для полосы LoRaWAN® EU868, с модемом Ethernet PoE и LTE, для создания сети LoRaWAN®, свободная настройка параметров для доступа к серверам LoRaWAN®, простая установка на стене и мачте
Принадлежности для LPWAN GATEWAY ETH/4G 8CH EU (арт. №: 1552291), состоящие из инжектора PoE+, антенного кабеля, разъема тип N (штыревой) и всенаправленной антенны 868 МГц (диапазон LoRaWAN® EU).
Подходящая для Вашего приложения беспроводная технология
Различные технологии радиосвязи нашли практическое применение в самых разнообразных областях. Phoenix Contact предлагает промышленные беспроводные решения, которые соответствуют требованиям используемого приложения.
- NearFi: для беспроводной передачи питания и данных Ethernet в режиме реального времени в диапазоне ближнего поля
- WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet — для высокопроизводительных сетей Ethernet, рассчитанных на промышленные условия
- Bluetooth: Wireless Ethernet и Wireless I/O — для передачи управляющих данных в системах автоматизации предприятий
- Trusted Wireless: Wireless I/O и Wireless Serial — для передачи сигналов и данных в протяженных системах
- LoRaWAN: Low Power Wide Area Network — для энергоэффективной передачи данных на большие расстояния
Новые изделия
Передача питания и данных в диапазоне ближнего поля
Бесконтактная передача питания и данных через воздушный зазор позволяет не только создавать износостойкие соединения, которые не требуют обслуживания, но и передавать их через стеклянные стены или другие непроводящие среды.
Это обуславливает широкий спектр возможных применений, например, в условиях ограниченного пространства и перемещения, вибрации, пыли и грязи, вращения и частого контакта.
Устройство сопряжения NearFi для бесконтактной передачи питания и данных
Устройство сопряжения NearFi для бесконтактной Ethernet-передачи питания в реальном времени
Устройства сопряжения NearFi позволяют передавать питание (до 100 Вт) и данные Ethernet (100 Мбит/с, полный дуплекс) в режиме реального времени через воздушный зазор до нескольких сантиметров. Для того, чтобы выполнить передачу, необходимо иметь два устройства: базовое и удаленное устройства сопряжения. Устройства сопряжения не требуют настройки конфигурации и так же просты в применении, как и обычные штекерные соединители.
- Универсальное решение – не зависимая от протоколов и немедленная Ethernet-коммуникация в реальном времени
- Видимый со всех сторон – легко читаемая диагностика по всему периметру благодаря светодиодному кольцу на корпусе
- Прочное решение – корпус IP65 с технологией быстрого соединения Push-Pull M12 для быстрого и удобного использования в сложных условиях эксплуатации
Соединители IO-Link для бесконтактной передачи данных IO-Link
Соединители IO-Link для бесконтактной передачи данных IO-Link
Соединители IO-Link используются для передачи энергии (18 Вт) и данных IO-Link через воздушный зазор до 7 мм. Устройства работают по принципу plug & play. Базовое и удаленное устройства сопряжения подключаются автоматически.
- Универсальные – помимо энергии можно передавать данные IO-Link или два цифровых сигнала
- Прочный корпус из нержавеющей стали с классом защиты IP68 и соединениями M12 для использования в сложных условиях
- Компактные – конструкция M30 для компактной установки
IWLAN — Industrial Wireless LAN
Industrial Wireless LAN (WLAN или IWLAN) обеспечивает простое беспроводное соединение в сетях PROFINET, EtherNet/IP™ и Modbus/TCP и часто обозначается как Wireless Ethernet. IWLAN отличается тем, что позволяет создавать большие сети с большим количеством подключенных устройств. Особым преимуществом является роуминг, благодаря которому свободно перемещающиеся устройства крупной сети WLAN могут автоматически устанавливать беспроводное соединение с точкой доступа с наилучшим в имеющейся ситуации радиосигналом.
IWLAN оптимально подходит для таких областей применения, как автоматизированная система управления автомобилем (AGVS), складские челноки, подвесные электрические конвейеры или системы управления машинами и установками на базе планшетов и смартфонов. С помощью PROFIsafe осуществляется беспроводное управление даже системами обеспечения безопасности. Phoenix Contact предлагает различные продукты для IWLAN в разных областях применения.
Модули радиосвязи WLAN для промышленности
WLAN 1000 и 2000 - решение WLAN для промышленности
Надежные модули радиосвязи WLAN 1000 (клиент) и 2000 (точка доступа) были специально разработаны с учетом требований промышленности. Выберите подходящую конструкцию: WLAN 1100 и WLAN 2100 объединяют антенны и модуль радиосвязи в одном устройстве. Модуль радиосвязи легко монтируется на машины и автоматизированные транспортные системы (AGV) путем установки в единственное гнездо. Модули радиосвязи WLAN 1000 и WLAN 2000 имеют компактный корпус класса IP20 с возможностью подключения внешней антенны. Они разработаны для приложений, которые требуют высокой гибкости при выборе и позиционировании антенн. Следующее относится к обеим конструкциям:
- Высокий уровень безопасности благодаря двум виртуальным точкам доступа и IP-фильтрам
- На современном уровне техники с вариантами для Wi-Fi 6
- Наилучший прием и высокая надежность благодаря беспроводной технологии MIMO
- Надежный, быстрый роуминг
- Настройка конфигурации в веб, SNMP, REST-API или CLI
- WLAN Mesh для сетей автоматизации (только в вариантах 2000 и 2100)
Industrial Bluetooth
Технология Bluetooth известна в первую очередь по использованию в мобильной связи и компьютерах, однако за последнее время прочно утвердилась и в области машиностроения и производства оборудования. Данная технология нечувствительна к радиочастотным помехам и обеспечивает возможность параллельной работы нескольких систем, использующих Bluetooth или WLAN. Bluetooth легко позволяет создавать надежные беспроводные соединения, что является одним из основных условий для реализации защищенного обмена данными (PROFIsafe, SafetyBridge и т. п.). Bluetooth очень хорошо подходит для небольших статичных беспроводных систем с небольшим количеством участников (соединений «точка-точка» или малых сетей с количеством участников до семи). В целом технологию Bluetooth можно назвать оптимальной для передачи данных Ethernet и PROFINET, а также сигналов ввода-вывода к подвижным или вращающимся частям машин.
Надежный радиомост Ethernet EPA
Bluetooth EPA — Ethernet и PROFINET посредством Bluetooth
Адаптер порта Ethernet EPA 2 предназначен для беспроводного соединения посредством Bluetooth модулей автоматизации с поддержкой Ethernet, включая модули безопасности, с сетью управления. EPA 2 объединяет в компактном и прочном промышленном корпусе IP65 надежный модуль радиосвязи и встроенную антенну и отличается предельной простотой интеграции в существующие системы.
- Прозрачная интеграция в промышленные сети управления на базе Ethernet (PROFINET и др.)
- Удобная настройка кнопкой MODE
- Подходит для передачи сигналов безопасности (PROFIsafe или SafetyBridge)
- Low Emission Mode для снижения паразитных помех при установлении соединения
- Black Channel Listing дает возможность задавать до трех каналов WLAN, частотные диапазоны которых не будут использоваться модулем EPA.
Wireless MUX позволяет надежно передавать сигналы ввода-вывода на вращающиеся или труднодоступные станции
Беспроводные мультиплексоры: передача сигналов ввода-вывода по Bluetooth
Вы можете использовать Wireless MUX там, где требуется передача сигналов ввода-вывода без кабелей. Система осуществляет двунаправленную передачу 16 цифровых и 2 аналоговых сигналов. Это означает, что она может заменить собой 40-жильный сигнальный кабель.
- Простой ввод в эксплуатацию, так как не требуется настройка конфигурации и параметров
- Большое количество каналов в компактном корпусе
- Быстрое соединение и передача сигналов
- Радиус действия до 200 м с ненаправленной антенной, до 400 м с направленной антенной в условиях свободной видимости
- Современная технология Bluetooth 4.0
Trusted Wireless 2.0
Собственная технология радиосвязи Trusted Wireless 2.0 разработана компанией Phoenix Contact специально для применения в промышленных условиях. Она оптимизирована для беспроводной ретрансляции данных датчиков и исполнительных элементов, а также для передачи небольших и средних пакетов данных в протяженных системах. В условиях свободной видимости дальность передачи между двумя беспроводными устройствами может составлять от нескольких сотен метров до нескольких километров.
Trusted Wireless 2.0 занимает промежуточное звено между WirelessHART, как специальной технологии для сетей датчиков, и технологией высокоскоростной передачи данных Wireless LAN. Технология применяется в промышленной системе радиосвязи Radioline от Phoenix Contact.
Radioline — это модуль радиосвязи для протяженных установок
Система радиосвязи Radioline для сигналов ввода-вывода и последовательных данных
Radioline — это система радиосвязи для протяженных установок. Особенность: Вы можете легко присваивать входы и выходы одним поворотом ручки настройки, не прибегая к программированию. Благодаря использованию технологии радиосвязи Trusted Wireless система Radioline является наилучшим выбором для надежного применения в промышленных условиях.
- Высокая надежность благодаря технологии Trusted Wireless
- Поддерживаемые диапазоны частоты: 868 МГц, 900 МГц и 2,4 ГГц
- Дальность действия до 32 км благодаря возможности регулировки скорости передачи данных
- Гибкая интеграция в структуру сети: система Radioline совместима как с соединениями «точка-точка», так и с комплексными смешанными сетями, охватывающими до 250 устройств
- Экономия на устройствах: благодаря встроенному интерфейсу RS-232/485 можно передавать сигналы ввода-вывода или последовательные данные при помощи всего одного устройства
- Расширение до 32 модулями ввода-вывода благодаря шинному соединителю для DIN-рейки и возможности горячей замены
Блок коммутационных устройств для установки вне помещений
Наружная коробка Radioline может устанавливаться вне помещений для быстрой и простой передачи сигналов ввода-вывода или последовательных данных по радиосвязи. Выберите модули радиосвязи (868, 900 или 2400 МГц), тип и количество модулей расширения ввода-вывода прямо в процессе заказа.
- Идеальное решение для установки вне помещений благодаря прочному, водонепроницаемому и устойчивому к УФ-излучению корпусу IP66 для температуры от -25 до +55 °C
- Полностью расключенная распределительная коробка со встроенным блоком питания, защитой от перенапряжений, выбранным модулем радиосвязи и модулями расширения ввода-вывода, с интуитивным вводом в эксплуатацию и упрощенной настройкой
LoRaWAN
LoRaWAN является спецификацией глобальной сети с низким энергопотреблением (LPWAN) для беспроводных систем с питанием от аккумуляторов в радиосети согласно IEEE 802.15.4. Сеть обеспечивает бесшовный обмен данными между конечными устройствами (Nodes), датчиками, шлюзами и ИТ-инфраструктурой по единому протоколу передачи данных. LoRaWAN — первый открытый стандарт, учитывающий требования приложений IoT.
- Двунаправленный зашифрованный обмен данными
- Использование общедоступной полосы частот ISM (в Европе: 868 МГц)
- Низкое потребление энергии от 100 нА до 10 мА в режиме ожидания
- Очень высокая чувствительность приемного устройства до -140 дБм при мощности передачи 20 дБм
- Дальность связи до нескольких километров
Шлюз для создания и расширения сети LoRaWAN
Шлюз LoRaWAN – основа независимой от местоположения связи в сети LoRaWAN
Для создания или расширения частной сети LoRaWAN для вас в наличии наш открытый шлюз LoRaWAN. Этот шлюз работает со внутренним модемом 4G/LTE, но также может соединяться с интернетом при помощи Ethernet. Основанный на стандартизированном стеке, шлюз LoRaWAN действует как прозрачный медиаконвертер между сервером LoRaWAN и конечным устройством. Данный шлюз передает информацию от нескольких сотен до тысячи устройств в зависимости от нагрузки на сеть радиосвязи.
- Для создания и расширения сети LoRaWAN
- Свободно настраиваемый для доступа к серверам LoRaWAN
- Защищенные данные благодаря зашифрованной и безопасной передаче
- Источники питания через Ethernet PoE+
- Внутренний модем 4G / LTE
- Возможность использования вне помещений благодаря высокой степени защиты IP67
Устройства управления LoRaWAN для интеллектуального управления освещением
Устройства управления LoRaWAN – интеллектуальное и беспроводное объединение светильников в сеть
Phoenix Contact предлагает устройства управления LoRaWAN (LCU) для управления и контроля светильников и светодиодных драйверов. В ассортимент входят как устройства с цоколями для простого присоединения фонарей Zhaga и NEMA, так и универсальные устройства управления, с помощью которых вы присоедините ваши светильники к сети LoRaWAN. Встраиваемые в классический шкаф управления освещением устройства заменяют выключатель с часовым механизмом или устройство кругового управления и управляют целыми проспектами.
Портфолио опционально предлагает возможность управления современными светодиодными драйверами по распространенному протоколу связи DALI. Это позволяет использовать устройства управления с несколькими светодиодными драйверами независимо от их производителя.
- Улучшение энергоэффективности благодаря освещению по необходимости
- Постоянный обзор пунктов освещения благодаря дистанционной настройке параметров и диагностике
- Двунаправленный зашифрованный обмен данными со светильником
- Совместимость с распространенными стандартами интерфейсов, как то ZHAGA и NEMA
- Модернизация существующей осветительной инфраструктуры путем простого расширения системы управления
Решение для освещения улиц на базе LoRaWAN
Создание перспективной структуры освещения
Вы хотите объединить отдельные световые точки в сеть LoRaWAN и комбинировать их с другими приложениями умного города? Воспользуйтесь нашими компонентами LoRaWAN для интеграции светильников в интеллектуальную систему управления освещением.
При вашем участи мы разработаем перспективное решение, в точном соответствии с областью его применения, основываясь на использовании открытых интерфейсов и систем IoT.
Всегда уверенный прием благодаря оптимальной антенной технологии
Антенны и принадлежности
Всегда на связи: Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент всенаправленных антенн для свободно перемещающихся систем и направленных антенн для покрытия сигналом больших площадей. Для участников беспроводных сетей, перемещающихся вдоль определенного участка, например, подвесных электрических конвейеров, предлагаются излучающие кабели. Дополняют ассортимент различные элементы кабельной разводки, монтажные принадлежности, устройства защиты от импульсных перенапряжений и штекерные соединители.
На мощность радиоустановки существенное влияние оказывает антенная система. Всё, что нужно учесть при ее выборе и установке, см. в нашем флаере «10 правил для антенн».
Мы оказываем поддержку в проектировании производительных и отказоустойчивых систем радиосвязи
Профессиональное проектирование беспроводных сетей
Грамотное проектирование является важным условием для создания надежной и производительной сети радиосвязи. Мы окажем Вам поддержку в проектировании, конфигурировании, вводе в эксплуатацию и обслуживании Вашей сети радиосвязи, а также в ремонте в случае неисправности. Хотите ознакомиться с новейшими беспроводными технологиями и подготовить к ним своих сотрудников? Мы всегда готовы предложить индивидуально составленные программы теоретического и практического обучения.
Профессиональная радиоразведка
Для упрощения задач проектирования беспроводных сетей на базе системы радиосвязи Radioline компания Phoenix Contact предлагает бесплатное моделирование беспроводных сетей, включающих до десяти станций. Назовите нам координаты будущих станций сети, и мы проверим для Вас осуществимость проекта с помощью специального программного обеспечения или тестирования радиоканалов на месте. Путем моделирования будет определена работоспособность беспроводного соединения или необходимость ее тестирования. В процессе моделирования учитываются параметры высоты, характеристики беспроводной связи и свойства поверхностей. В конце Вы получите детальный отчет о проверке и перечень всех необходимых компонентов.