Лицензия времени исполнения для Visu+, включая 2 веб-клиента с ограничением до 4096 байт для данных ввода-вывода и переменных в скриптах. Дополнительно доступны 2 прямых подключения драйверов.
ПО для визуализации
В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.
Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 3 веб-клиента с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 1024 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с функцией статистики неисправностей без ограничений в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев.
Лицензия на Visu+, с функцией OPC-сервера (DA & UA) с ограничением данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 2048 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с ограничением данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 64 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия времени исполнения для Visu+, без ограничений в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с 10 веб-клиентами и диспетчером аварийных сигналов без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев.
Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. сетевой интерфейс без ограничений в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с 3 веб-клиентами и функцией резервирования без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев.
Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 3 веб-клиента и ограничение в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 4096 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.