Преобразователь пост. тока QUINT с регулированием в первичной цепи и широким диапазоном входных напряжений для установки на несущей рейке с технологией SFB (Selective Fuse Breaking), вход: 60-72 В пост. тока, выход: 24 В пост. тока / 10 A
Преобразователи постоянного тока
Преобразователи постоянного тока обеспечивают регулируемое постоянное напряжение. Применение преобразователей напряжения позволяет исключить неисправности в вашей системе. Они восстанавливают подачу напряжения, обеспечивая питание нагрузки регулируемым постоянным напряжением даже при большой длине линий. С помощью преобразователей постоянного тока вы можете изменять уровень напряжения или формировать независимые системы питания посредством гальванической изоляции.
Преобразователь DC/DC с регулированием в первичной цепи, QUINT POWER, Установка на монтажную рейку, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), вход: 48 В DC, выход: 48 В DC / 5 A
Преимущества для Вас
- Резерв мощности для простого расширения оборудования при помощи функции статического Boost, увеличивающей длительную мощность до 125 %, и пуска тяжелых нагрузок при помощи функции динамического Boost до 200 % до 5 секунд
- Высокий КПД и продолжительный срок службы при низкой рассеиваемой мощности и низком нагревании
- Система превентивного функционального контроля сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
- Свободный выбор типа соединения: зажим push-in или винтовой зажим
- Допуск Ex и IECEx обеспечивает возможность их применения во взрывоопасных областях
- Преобразователи постоянного тока QUINT являются частью системы COMPLETE line
Преобразователь постоянного тока QUINT на монтажной рейке
Преобразователи постоянного тока QUINT >100 Вт Высокая производительность благодаря технологии SFB
Преобразователи постоянного тока серии QUINT обеспечивают максимальную степень готовности вашего оборудования. Технология SFB Technology, превентивный функциональный контроль, длительный срок службы и допуск IECEx повышают степень безопасности и надежности. Впервые Вы можете индивидуально адаптировать пороги срабатывания сигнализации и характеристики преобразователей постоянного тока. При этом у вас есть возможность свободного выбора технологии подключения.
Уровни напряжения преобразователей постоянного тока QUINT >100 Вт
Уровни напряжения: преобразователи постоянного тока >100 Вт
Преобразователи постоянного тока серии QUINT подходят для высоких нагрузок с токами до 20 A. Благодаря широкому диапазону входного напряжения эти преобразователи могут работать со всеми стандартными входными и выходными напряжениями в классах мощности до 480 Вт.
Преобразователи постоянного тока QUINT преобразуют номинальное напряжение на входе 12 В DC, 24 В DC или 48 В DC в выходное напряжение от 12 до 56 В DC.
Дополнительно к указанным уровням напряжения преобразователи постоянного тока QUINT с широкодиапазонным входом предлагают диапазон входного напряжения от 42 до 96 В DC или от 67 до 154 В DC. Они идеально подходят для использования, например, в железнодорожной промышленности или при выработке электроэнергии.
Преобразователи постоянного тока QUINT <100 Вт
Преобразователи постоянного тока QUINT <100 Вт Мощность и компактность
Преобразователи постоянного тока QUINT доступны также в диапазоне мощности до 100 Вт. Эти особо производительные и компактные преобразователи отличаются высоким КПД, наличием превентивного функционального контроля, а также статического и динамического Boost. Кроме того, можно выбрать зажим push-in или винтовой зажим.
Уровни напряжения преобразователей постоянного тока QUINT <100 Вт
Уровни напряжения: преобразователи постоянного тока <100 Вт
Эти компактные устройства серии QUINT предлагают максимальный набор функций в диапазоне мощности от 30 Вт и впервые включают устройства мощностью 60 Вт.
Преобразователи постоянного тока QUINT преобразуют номинальное напряжение на входе 12 В DC, 24 В DC, 48 В DC или 110 В DC в выходное напряжение от 5 до 56 В DC.
Небольшая глубина устройства 89 мм позволяет производить установку в плоские шкафы управления, а допуск DNV-GL разрешает использование в морских условиях.
Преобразователи постоянного тока с защитным покрытием
Преобразователь постоянного тока QUINT с защитным покрытием Вариант plus для экстремальных условий окружающей среды
Преобразователи постоянного тока варианта plus со встроенным развязанным полевым транзистором на основе перехода металл-оксид-полупроводник для резервирования 1+1 и n+1 обеспечивают симметричное распределение нагрузки и повышают готовность оборудования. Кроме того, они выполняют требования функциональной безопасности (уровень полноты безопасности 2). В сочетании с резервным модулем QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ достигается уровень полноты безопасности 3.
Наличие защитного покрытия, допусков ATEX и IECEx согласно стандартам МЭК 60079-0, МЭК 60079-7, МЭК 60079-11 и МЭК 60079-15 позволяет использовать устройства во взрывоопасной зоне 2.
Для использования в экстремальных условиях окружающей среды новый вариант plus рассчитан на широкий диапазон температуры от -40 до +70 °C. Защитное покрытие печатной платы (CO означает «coated» (с покрытием)) защищает от воздействия пыли, коррозионных газов и 100 % влажности воздуха. Также исключаются отказы в результате возникновения токов поверхностной утечки, обусловленных воздействием коррозии, и электрохимической миграции.
Преобразователи постоянного тока TRIO с 1500 В DC
Преобразователи постоянного тока TRIO с 1500 В DC Для децентрализованного источника питания в фотогальванической установке
Преобразователи постоянного тока сери TRIO снабжают установки электричеством 1500 B DC непосредственно из поля и являются надежным источником питания даже при отсутствии центральной электросети. Они оптимально подходят для приложений в области фотогальваники и приводных систем.
В фотогальванических установках преобразователь постоянного тока TRIO позволяет запуск центрального инвертора даже без питающей сети. К тому же его можно использовать для прямого и немедленного электроснабжения системы контроля цепей в соединительных коробках генератора.
В области приводных систем устройство генерирует в машине напряжение 24 В для питания системы управления.
Преобразователи постоянного тока UNO с 1000 В DC
Преобразователи постоянного тока UNO с 1000 В DC К модернизации существующих фотогальванических установок
Преобразователи постоянного тока серии UNO POWER обеспечивают питание шкафа управления непосредственно от фотогальванической установки. Прямое подключение к строковым напряжениям до 1000 В DC позволяет реализовать, например, прямое питание соединительной коробки генератора от фотогальванического модуля. Таким образом можно сэкономить средства на монтаж и повысить эффективность системы. Упрощение процедуры допуска всей системы благодаря сертификату UL 1741 на преобразователь постоянного тока. На следующем этапе модернизации можно заменить сигнальный провод беспроводным соединением.
Благодаря диапазону напряжения до 1000 B DC, преобразователи постоянного тока UNO также идеально подходят для модернизации или расширения существующей фотогальванической установки.