Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0811383
GPA/SK 300X280X0,8 ... - Пластины для гравировки, для наружного применения
GPA/SK 300X280X0,8 ... - Пластины для гравировки, для наружного применения
0811383

Пластины для гравировки, для наружного применения, самоклеющиеся, толщина: 0,8 мм, длина: 300 мм, ширина: 280 мм, пластины для гравировки

Go to Product Detail Page for item 0803846
US-EMT (103X17) - Вставная табличка
US-EMT (103X17) - Вставная табличка
0803846

Вставная табличка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 7, высота текстового поля: 17 мм, ширина текстового поля: 103 мм

Go to Product Detail Page for item 0801602
EMT (35X28)R - Вставная табличка
EMT (35X28)R - Вставная табличка
0801602

Вставная табличка, для обозначения серии Axioline F от Phoenix Contact, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 28 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Go to Product Detail Page for item 5031689
BMKD 15X 9 YE - Листы с этикетками для нанесения надписей матричным принтером
BMKD 15X 9 YE - Листы с этикетками для нанесения надписей матричным принтером
5031689

Листы с этикетками для нанесения надписей матричным принтером, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: Матричный принтер, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Go to Product Detail Page for item 0822628
UC-EMLP (17X9) YE - Пластиковая табличка
UC-EMLP (17X9) YE - Пластиковая табличка
0822628

Пластиковая табличка, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Go to Product Detail Page for item 1322597
LS-EMLP (22X22) SR R2 - Маркеры для устройств
LS-EMLP (22X22) SR R2 - Маркеры для устройств
1322597

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 22 мм

Go to Product Detail Page for item 1050854
LS-EMSP-AL (110X80) BU - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (110X80) BU - Маркеры для устройств
1050854

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, синий, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 80 мм, ширина текстового поля: 110 мм

Go to Product Detail Page for item 0815198
GPE 27X 8 WH/R - Гравировочный материал
GPE 27X 8 WH/R - Гравировочный материал
0815198

Гравировочный материал, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 66, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 5032332
BMKL 25X 8 WH - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 25X 8 WH - Этикетки в листах DIN-A4
5032332

Этикетки в листах DIN-A4, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 224, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 25 мм

Go to Product Detail Page for item 0807630
GPE 60X12 WH/R - Гравировочный материал
GPE 60X12 WH/R - Гравировочный материал
0807630

Гравировочный материал, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 21, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.