Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0802684
EMLP (17,5X15)R - Этикетка
EMLP (17,5X15)R - Этикетка
0802684

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 3000, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 17,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0802937
US-EMSP (90X60) RD - Маркеры для устройств
US-EMSP (90X60) RD - Маркеры для устройств
0802937

Маркеры для устройств, Карта, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 60 мм, ширина текстового поля: 90 мм

Go to Product Detail Page for item 0831585
LS-EMLP-AL (85,6X54) - Маркеры для устройств
LS-EMLP-AL (85,6X54) - Маркеры для устройств
0831585

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм

Go to Product Detail Page for item 1255581
EML-LPR-D (85,6X54)R RD - Этикетка
EML-LPR-D (85,6X54)R RD - Этикетка
1255581

Этикетка, возможность обнаружения, рулон, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 600

Go to Product Detail Page for item 0830572
EML-ESD (35X6,5)R - Маркировка для устройств
EML-ESD (35X6,5)R - Маркировка для устройств
0830572

Маркировка для устройств, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 6,5 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Go to Product Detail Page for item 0806880
GPE 27X12,5 SR/R - Гравировочный материал
GPE 27X12,5 SR/R - Гравировочный материал
0806880

Гравировочный материал, Пластина, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 42, высота текстового поля: 12,5 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 0831740
LS-EMLP (22X12) YE - Маркеры для устройств
LS-EMLP (22X12) YE - Маркеры для устройств
0831740

Маркеры для устройств, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 104, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 22 мм

Go to Product Detail Page for item 0828903
US-EMLP (60X15) YE - Пластиковая табличка
US-EMLP (60X15) YE - Пластиковая табличка
0828903

Пластиковая табличка, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 9, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Go to Product Detail Page for item 0816249
EMT (15X4)R RD - Вставная табличка
EMT (15X4)R RD - Вставная табличка
0816249

Вставная табличка, рулон, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 50 мм, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 7500, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Go to Product Detail Page for item 0804543
EML (60XE)R YE - Этикетка
EML (60XE)R YE - Этикетка
0804543

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 40 м, высота текстового поля: 60 мм, ширина текстового поля: 40000 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.