Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0822301
EMLP 24 (30X12) - Пластиковая табличка с отверстием
EMLP 24 (30X12) - Пластиковая табличка с отверстием
0822301

Пластиковая табличка с отверстием, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Go to Product Detail Page for item 0830549
EML-RM (40X15)RL-T - Этикетка, отделяемая
EML-RM (40X15)RL-T - Этикетка, отделяемая
0830549

Этикетка, отделяемая, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 8000, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Go to Product Detail Page for item 0830541
EML-RM (15X6)RL-T - Этикетка, отделяемая
EML-RM (15X6)RL-T - Этикетка, отделяемая
0830541

Этикетка, отделяемая, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0813996
GPA 300X280X1,5... - Пластины для гравировки, для наружного применения
GPA 300X280X1,5... - Пластины для гравировки, для наружного применения
0813996

Пластины для гравировки, для наружного применения, Пластина, по желанию заказчика, без маркировки, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, тип монтажа: винты, заклепки, высота текстового поля: 280 мм, ширина текстового поля: 300 мм

Go to Product Detail Page for item 0830585
EML-ESD (40X15)RL-T - Маркировка для устройств
EML-ESD (40X15)RL-T - Маркировка для устройств
0830585

Маркировка для устройств, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 8000, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Go to Product Detail Page for item 0831708
LS-EMLP (17X9) SR - Маркеры для устройств
LS-EMLP (17X9) SR - Маркеры для устройств
0831708

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 170, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.