Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0803958
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Этикетка повышенной гибкости
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Этикетка повышенной гибкости
0803958

Этикетка повышенной гибкости, рулон, оранжевый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 0819453
EMLP (13X9)R - Этикетка
EMLP (13X9)R - Этикетка
0819453

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 13 мм

Go to Product Detail Page for item 0830328
US-EMLP (40X10) SR - Пластиковая табличка
US-EMLP (40X10) SR - Пластиковая табличка
0830328

Пластиковая табличка, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 26, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Go to Product Detail Page for item 1116982
MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - Этикетка
MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - Этикетка
1116982

Этикетка, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 0800350
EMLS (76X51)R SR - Этикетка безопасности со специальным клеем
EMLS (76X51)R SR - Этикетка безопасности со специальным клеем
0800350

Этикетка безопасности со специальным клеем, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 51 мм, ширина текстового поля: 76 мм

Go to Product Detail Page for item 0829437
US-EMP (40X17) - Фиксируемые таблички
US-EMP (40X17) - Фиксируемые таблички
0829437

Фиксируемые таблички, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: вкладывать, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 17 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Go to Product Detail Page for item 0804275
EMLP (60X30)R BU - Этикетка
EMLP (60X30)R BU - Этикетка
0804275

Этикетка, рулон, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Go to Product Detail Page for item 0828788
US-EMSP (90X60) - Маркеры для устройств
US-EMSP (90X60) - Маркеры для устройств
0828788

Маркеры для устройств, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 60 мм, ширина текстового поля: 90 мм

Go to Product Detail Page for item 0822259
UC-EMP (60X15) - Фиксируемые таблички
UC-EMP (60X15) - Фиксируемые таблички
0822259

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вкладывать, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.