Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0832005
LS-EMLP (27X27) SR CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (27X27) SR CUS - Маркеры для устройств
0832005

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 36, высота текстового поля: 27 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 8193995
EMT (23X109)R GY CUS - Вставная табличка
EMT (23X109)R GY CUS - Вставная табличка
8193995

Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens S7-1500, cерый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, высота текстового поля: 109 мм, ширина текстового поля: 23 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830038
US-EMP (27X15) SR CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (27X15) SR CUS - Фиксируемые таблички
0830038

Фиксируемые таблички, Карта, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 27, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824422
GPE 27X12,5 SR/R CUS - Гравировочный материал
GPE 27X12,5 SR/R CUS - Гравировочный материал
0824422

Гравировочный материал, возможен заказ: в пластинах, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 42, высота текстового поля: 12,5 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830553
EML-RM (15X6)R CUS - Этикетка, отделяемая
EML-RM (15X6)R CUS - Этикетка, отделяемая
0830553

Этикетка, отделяемая, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0832008
LS-EMLP (49X15) SR CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (49X15) SR CUS - Маркеры для устройств
0832008

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 49 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830557
EML-RM (25X8)R CUS - Этикетка, отделяемая
EML-RM (25X8)R CUS - Этикетка, отделяемая
0830557

Этикетка, отделяемая, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 25 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0826986
UC-EMLP (22X22) YE CUS - Пластиковая табличка
UC-EMLP (22X22) YE CUS - Пластиковая табличка
0826986

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 22 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.