Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0825439
UC-EMP (27X15) - Фиксируемые таблички
UC-EMP (27X15) - Фиксируемые таблички
0825439

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 0817002
EML (51X25)R SR - Этикетка
EML (51X25)R SR - Этикетка
0817002

Этикетка, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 51 мм

Go to Product Detail Page for item 0830326
US-EMLP (70X15) SR - Пластиковая табличка
US-EMLP (70X15) SR - Пластиковая табличка
0830326

Пластиковая табличка, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 9, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Go to Product Detail Page for item 0803976
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Этикетка
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Этикетка
0803976

Этикетка, рулон, серебристый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 16 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 1116131
MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - Этикетка
MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - Этикетка
1116131

Этикетка, рулон, желтый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 0828930
US-EMSP (75,6X54) SR - Маркеры для устройств
US-EMSP (75,6X54) SR - Маркеры для устройств
0828930

Маркеры для устройств, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 75,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0801504
UCT-EM (15X10) - Фиксируемые таблички
UCT-EM (15X10) - Фиксируемые таблички
0801504

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Go to Product Detail Page for item 0803848
US-EMT (31X12,5) - Вставная табличка
US-EMT (31X12,5) - Вставная табличка
0803848

Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens ET 200SP, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 12,5 мм, ширина текстового поля: 31 мм

Go to Product Detail Page for item 0819563
EMLP 24 (30X12)R SR - Пластиковая табличка с отверстием
EMLP 24 (30X12)R SR - Пластиковая табличка с отверстием
0819563

Пластиковая табличка с отверстием, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0803060
EML (...X...)R YE - Этикетка
EML (...X...)R YE - Этикетка
0803060

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 350 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.