Маркеры для устройств, Лист, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 100, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 17,5 мм
Маркировка устройств
Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.
Фиксируемые таблички, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 52,5 мм
Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 50 мм
Маркеры для концевых фиксаторов, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 30 мм
Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 49 мм
Маркеры для устройств, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 80 мм, ширина текстового поля: 150 мм
Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens S7-300, рулон, возможен заказ: построчно, бирюзовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, высота текстового поля: 23 мм, ширина текстового поля: 103 мм
Маркеры для устройств, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм
Пластиковая табличка с отверстием, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 45 мм
Маркеры для устройств, Лист, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 130, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 17,5 мм
Преимущества для вас
- Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
- Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
- От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств
Применение в шкафу управления
Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.
Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.
Маркировка устройств для наклеивания
Маркировка устройств для наклеивания
Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.
Маркировка устройств для привинчивания
Маркировка устройств для привинчивания
Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.
Установка пластмассовых табличек в несущую рейку
Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек
Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.
Маркировка устройств для вставки в держатель табличек
Маркировка устройств для вставки в держатель табличек
Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.