Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830775
EMSP-AL (50X15) CUS - Алюминиевая табличка
EMSP-AL (50X15) CUS - Алюминиевая табличка
0830775

Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830039
US-EMP (27X18) CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (27X18) CUS - Фиксируемые таблички
0830039

Фиксируемые таблички, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 21, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830083
US-EMLP (17X15) YE CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (17X15) YE CUS - Пластиковая табличка
0830083

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 54, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824569
UC-EMP (60X15) CUS - Фиксируемые таблички
UC-EMP (60X15) CUS - Фиксируемые таблички
0824569

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831939
LS-EMSP-V4A (39X15) CUS - Маркеры для устройств
LS-EMSP-V4A (39X15) CUS - Маркеры для устройств
0831939

Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, возможен заказ: поштучно, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 39 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828098
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка
0828098

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 11 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831968
LS-EMLP (17,5X12) WH CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (17,5X12) WH CUS - Маркеры для устройств
0831968

Маркеры для устройств, Лист, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 130, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 17,5 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.