Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0828752
UCT5-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей
UCT5-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей
0828752

Маркировка для клеммных модулей, для маркировки клемм Cabur, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,5 мм, Количество отдельных табличек: 54, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 6 мм

Go to Product Detail Page for item 1092026
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Этикетка
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Этикетка
1092026

Этикетка, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 0828745
UCT-TMF 5 YE - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 5 YE - Маркировка для клеммных модулей
0828745

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 4,4 мм

Go to Product Detail Page for item 0818331
UC-TM 6 YE - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 6 YE - Маркировка для клеммных модулей
0818331

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0829391
ZB 17:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 17:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
0829391

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 17 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0808804
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack
0808804

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 101 ...110, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 8,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0821548
UC1-TMF 8 - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TMF 8 - Маркировка для клеммных модулей
0821548

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 7,65 мм

Go to Product Detail Page for item 1052125
ZB 8,LGS:1-9 - Маркировка для клеммных модулей
ZB 8,LGS:1-9 - Маркировка для клеммных модулей
1052125

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...9, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 8,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0810627
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Плоские маркировочные полосы Zack, нарезаемые на требуемую длину
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Плоские маркировочные полосы Zack, нарезаемые на требуемую длину
0810627

Плоские маркировочные полосы Zack, нарезаемые на требуемую длину, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 19,7 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 19,7 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES