Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0812706
ZB 5/OG:LGS 10-100 - Полоса Zack
ZB 5/OG:LGS 10-100 - Полоса Zack
0812706

Полоса Zack, Полоса, oранжевый, с маркировкой, надписи вдоль: десятки 10-100, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10

Go to Product Detail Page for item 1007044:0061
SBS10:FORTL.ZAHLEN 61-80 - Маркировка для клеммных модулей
SBS10:FORTL.ZAHLEN 61-80 - Маркировка для клеммных модулей
1007044:0061

Маркировочная карта Simplex, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 80, 25 одинаковых десятков на каждой стороне, белый, для клемм шириной: 10 мм, тип монтажа: фиксация

Go to Product Detail Page for item 1007044:0021
SBS10:FORTL.ZAHLEN 21-40 - Маркировка для клеммных модулей
SBS10:FORTL.ZAHLEN 21-40 - Маркировка для клеммных модулей
1007044:0021

Маркировочная карта Simplex, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 40, 25 одинаковых десятков на каждой стороне, белый, для клемм шириной: 10 мм, тип монтажа: фиксация

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1052785
ZB 6,QR:GERADE ZAHLEN - Полоса Zack
ZB 6,QR:GERADE ZAHLEN - Полоса Zack
1052785

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: четные номера 2 ... 20, 22 ... 40, и т.д. до 82 ... 100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6,15 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES