Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 1007044:0041
SBS10:FORTL.ZAHLEN 41-60 - Маркировка для клеммных модулей
SBS10:FORTL.ZAHLEN 41-60 - Маркировка для клеммных модулей
1007044:0041

Маркировочная карта Simplex, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 60, 25 одинаковых десятков на каждой стороне, белый, для клемм шириной: 10 мм, тип монтажа: фиксация

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0803621
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист Zack, плоский
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист Zack, плоский
0803621

Маркировочный лист Zack, плоский, Пластина, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку от 1 ... 10, 11 ... 20 и т.д. до 91 ... 100, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 100

Go to Product Detail Page for item 0815936
UC-TM 10 VT - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 10 VT - Маркировка для клеммных модулей
0815936

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставлять, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 48

Go to Product Detail Page for item 0828200
UC1-TMF 4 RD - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TMF 4 RD - Маркировка для клеммных модулей
0828200

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4 мм, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 3,45 мм

Go to Product Detail Page for item 0822660
UC-TM 12 VT - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 12 VT - Маркировка для клеммных модулей
0822660

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставлять, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 40

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES