Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 102, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 2,95 мм
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочный лист, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 10 мм
Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 18 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 18 мм
Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 4,6 мм, ширина текстового поля: 10,5 мм
Маркировочный лист, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 6,2 мм
Маркировочные полосы, Лист, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5,08 мм, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 186 мм
Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 108, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 2,7 мм
Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 36, высота текстового поля: 9,6 мм, ширина текстового поля: 8,9 мм
Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 7,65 мм
Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 15,45 мм
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.