Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829588
UCT-TM 4 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 4 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829588

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 84, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824587
UC-TM 5 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 5 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824587

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 4,6 мм, ширина текстового поля: 10,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829659
UCT-TMF 5 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 5 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829659

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 4,4 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824654
UC-TMF 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824654

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830763
UCT6M-TM 6 CUS - Маркировка для клемм серии SNK производства ABB
UCT6M-TM 6 CUS - Маркировка для клемм серии SNK производства ABB
0830763

Маркировка для клемм серии SNK производства ABB, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6 мм, Количество отдельных табличек: 50, высота текстового поля: 11,3 мм, ширина текстового поля: 4,85 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1019814
TML (EX5)R CUS - Маркировочные полосы
TML (EX5)R CUS - Маркировочные полосы
1019814

Маркировочные полосы, рулон, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 30000 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0852156
TML (101X9,5)R P10 TR CUS - Маркировочные полосы
TML (101X9,5)R P10 TR CUS - Маркировочные полосы
0852156

Маркировочные полосы, рулон, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 10 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 9,5 мм, ширина текстового поля: 101 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0825142
SK U/3,8 P6,2 WH CUS - Маркировочные полосы
SK U/3,8 P6,2 WH CUS - Маркировочные полосы
0825142

Маркировочные полосы, Лист, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 6,2 мм, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 186 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES