UTWE 6/10+1 - Контрольная колодка
1029712

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 22, полюсов: 11, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Автоматическое короткое замыкание преобразователя и защищенная от прикосновений конструкция гарантируют наивысшую безопасность в процессе проведения измерений
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования