Установочный контактор и установочное реле на DIN-рейке

Установочный контактор и установочное реле

Установочные контакторы и установочные реле обеспечивают высокий уровень надежности и эффективности для электрических систем, особенно в области автоматизации зданий. Они рассчитаны на длительный срок службы и простую установку, обеспечивают безопасное и стабильное управление. Идеально подходят для использования в жилых, коммерческих и промышленных системах: установочные реле обеспечивают надежность при небольших нагрузках, а установочные контакторы – при больших нагрузках.

Преимущества для Вас

  • Идеально подходят для автоматизации зданий благодаря бесшумной работе коммутационных устройств
  • Высокая гибкость благодаря возможности использования в различных приложениях - от освещения и отопления до систем безопасности
  • Экономия места в шкафу управления за счет небольшой ширины
  • Выполнение задач по переключению благодаря широкому выбору размыкающих и замыкающих контактов

Новые изделия

Монтажные реле и контакторы на монтажной рейке

Установочные контакторы и реле

Мощный, надежный, универсальный

Универсальные монтажные контакторы и реле надежно и эффективно коммутируют большие токи нагрузки. Помехи от катушки устраняются входной цепью HUM-FREE, которая также служит контактором от перенапряжения.

Основные характеристики

  • Форм-фактор REG для распределительных устройств
  • Рабочий ток: 16 A ... 63 A
  • Входное номинальное напряжение: 24 В и 230 В
  • Входная цепь
  • Варистор для защиты от перенапряжения
  • Гальваническая развязка (катушка / контакт)

Преимущества для Вас

  • Идеально подходит для автоматизации зданий благодаря бесшумной работе коммутационных устройств
  • Высокая гибкость благодаря возможности применения в различных областях, таких как освещение, распределение энергии и даже зарядные станции.
  • Экономия места в шкафу управления благодаря компактной конструкции
  • Выполнение задач по переключению благодаря широкому выбору размыкающих и замыкающих контактов, а также моностабильных и бистабильных версий

Техническое помещение для автоматизации зданий

Монтажные реле и контакторы особенно подходят для автоматизации зданий

Монтажные контакторы и монтажные реле Надежность и эффективность при автоматизации зданий

Монтажные реле и контакторы особенно подходят для автоматизации зданий, поскольку обладают рядом преимуществ:

  • Надежность: Изделия обеспечивают стабильную работу коммутаторов, что очень важно для автоматизации.
  • Энергоэффективность: Точно управляя электрическими нагрузками, монтажные контакторы и монтажные реле помогают снизить энергопотребление.
  • Долговечность: Разработанные для длительного срока службы, изделия сводят к минимуму затраты на техническое обслуживание.
  • Легкая интеграция: Изделия легко интегрируются в существующие системы и совместимы с современными технологиями автоматизации.