Установочный контактор (Без фона); исполнение контакта: 3 замыкающих контакта, 1 H3 контакт
Установочный контактор и установочное реле
Установочные контакторы и установочные реле обеспечивают высокий уровень надежности и эффективности для электрических систем, особенно в области автоматизации зданий. Они рассчитаны на длительный срок службы и простую установку, обеспечивают безопасное и стабильное управление. Идеально подходят для использования в жилых, коммерческих и промышленных системах: установочные реле обеспечивают надежность при небольших нагрузках, а установочные контакторы – при больших нагрузках.
Установочный контактор (Без фона); исполнение контакта: 2 замыкающих контакта
Установочный контактор (Без фона); исполнение контакта: 3 замыкающих контакта, 1 H3 контакт
Установочный контактор (Без фона); исполнение контакта: 3 замыкающих контакта, 1 H3 контакт
Установочный контактор (Без фона); исполнение контакта: 4 замыкающих контакта
Установочный контактор (Без фона); исполнение контакта: 4 замыкающих контакта
Преимущества для Вас
- Идеально подходят для автоматизации зданий благодаря бесшумной работе коммутационных устройств
- Высокая гибкость благодаря возможности использования в различных приложениях - от освещения и отопления до систем безопасности
- Экономия места в шкафу управления за счет небольшой ширины
- Выполнение задач по переключению благодаря широкому выбору размыкающих и замыкающих контактов
Монтажные реле и контакторы особенно подходят для автоматизации зданий
Монтажные контакторы и монтажные реле Надежность и эффективность при автоматизации зданий
Монтажные реле и контакторы особенно подходят для автоматизации зданий, поскольку обладают рядом преимуществ:
- Надежность: Изделия обеспечивают стабильную работу коммутаторов, что очень важно для автоматизации.
- Энергоэффективность: Точно управляя электрическими нагрузками, монтажные контакторы и монтажные реле помогают снизить энергопотребление.
- Долговечность: Разработанные для длительного срока службы, изделия сводят к минимуму затраты на техническое обслуживание.
- Легкая интеграция: Изделия легко интегрируются в существующие системы и совместимы с современными технологиями автоматизации.