UT 6-MT P/P - Клеммы с ножевыми размыкателями
3064072

Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 500 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Глобальное признание: использование винтовых зажимов во всем мире
Не требует обслуживания и вибростойкий благодаря запатентованному принципу Reakdyn
Удобное разделение цепей благодаря реализованным ножевым размыкателям
Экономия места и гибкость за счет возможности подключения двух одинаковых проводников
Долговременно стабильные соединения при использовании высококачественных материалов
Незначительный самонагрев благодаря высоким контактным ЭДС
Максимальная эффективность на минимальной площади: интегрированные межслойные переходы обеспечивают соединение контактов между слоями