cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| pазъем PE | 300 В | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| pазъем PE | 300 В | 26 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| pазъем PE | 300 В | 26 - 14 | ||
Клемма для датчиков/исполнительных устройств, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 13,5 A, количество точек подсоединения: 7, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: зеленый
| Общая информация | |
| Указание | Ток и напряжение определяются сопротивлением и светодиодным индикатором. |
| Тип изделия | Клемма датчика/исп. устройства |
| Количество точек подключения | 7 |
| Количество рядов | 5 |
| Потенциалы | 5 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Количество точек подключения на ярус | 2 |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
| Калиберная пробка | A1 / B1 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 1 мм² (рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8TQ, артикул № 1200293) |
| Номинальный ток | 13,5 A |
| Максимальный ток нагрузки | 13,5 A |
| Номинальное напряжение | 250 В |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
| Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,34 мм² ... 1 мм² |
| Ширина | 3,5 мм |
| Ширина крышки | 0,8 мм |
| Высота | 121,65 мм |
| Глубина | 44,6 мм |
| Глубина на NS 35/7,5 | 52,1 мм |
| Глубина на NS 35/15 | 59,6 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Изоляционный материал | PA |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Да |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Тип монтажа | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Номер артикула | 1164784 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Ключ изделия | BE2218 |
| GTIN | 4063151179021 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 15,56 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 15,56 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250112 |
| ECLASS-15.0 | 27250112 |
| ETIM 9.0 | EC000900 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| pазъем PE | 300 В | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| pазъем PE | 300 В | 26 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| pазъем PE | 300 В | 26 - 14 | ||
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |