UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL - Клеммный блок
3046676

Клеммный блок, Максимальный ток определяется диодом. Встроено: диод 1300 В 1 А, обратное напряжение: 1300 В, предельно допустимый продолжительный ток: 0,5 A., со встроенным диодом, номинальный ток: 0,5 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Монтажная ширина всего 5,2 мм