CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 0,5 A | 26 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 0,5 A | 26 - 12 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Ток определяется типом диода | 300 В | 0,5 A | 26 - 12 | |
Группа использования C | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Ток определяется типом диода | 300 В | 0,5 A | 26 - 12 |