Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 2,5 мм2 - 25 мм2, тип крепления: Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M4, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: желто-зел.
Установочные клеммы для распределительных устройств и плоских распределительных устройств
Установочные клеммы позволяют упростить процесс распределения кабельной разводки в зданиях. Для кабельной разводки в плоских распределительных устройствах и распределительных устройствах подходящим решением являются особенно низкие и компактные установочные клеммы. Трехфазные системы позволяют выполнять распределение при помощи стандартных перемычек. Благодаря интеллектуальному размыкателю можно тестировать изоляцию без отсоединения нейтрали.
Oпорная стойка, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, размер шага: 200 мм, глубина: 48,5 мм, ширина: 2 мм, высота: 69,4 мм, полюсов: 1, цвет: синий
Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 22 A, Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Клеммный модуль с разъединением нейтрали, Указания по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки., номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 24 A, Зажимы Push-in, 1. ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Установочная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 41 A, Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Монтажные многоярусные клеммы, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 28 A, Зажимы Push-in, 1., 2. и 3-ий ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Двухъярусные клеммы, для шины KNX при монтаже в зданиях, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 16 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: белый
Клеммный модуль с разъединением нейтрали, Указание по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Подходящие опорные стойки описаны на сайте phoenixcontact.com/products, для разъединения нейтрального проводника, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 32 A, Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Для подсоединения проводников 35 мм2 / AWG 2 необходимо использовать медную монтажную рейку NS 32... или NS 35...!, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 125 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, cечение: 0,75 мм2 - 35 мм2, тип крепления: Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M5, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: желто-зел.
Соединительная клемма, номинальное напряжение: 300 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2, монтаж: Шина нейтрали, цвет: черный
Преимущества
- Техника соединений, не требующая обслуживания, благодаря принципу Reakdyn, основанному на винтовых клеммах и технологии push-in
- Быстрое и безопасное отсоединение нейтрали благодаря размыкателю без винтов
- Индивидуальное распределение потенциалов через двойной функциональный паз на каждом ярусе и стандартизированные принадлежности для перемычек
- Простая возможность проверки благодаря встроенным тестовым гнездам на каждой точке подключения
- Хороший обзор решений для распределения благодаря стандартизированным принадлежностям для маркировки
Установочные клеммы для монтажа в здании
Ассортимент установочных клемм
Обзор установочных клемм
Установочные клеммы PTI и UTI позволяют упростить процесс распределения кабельной разводки в зданиях, добиться компактности и сэкономить время. Клеммы идеально удовлетворяют требованиям в области электромонтажа и распределительных систем, в наличии до сечения провода 16 мм².
Ассортимент установочных клемм включает:
- Установочные клеммы
- Клеммы с размыкателем для нулевого провода
- Клеммные модули питания для шины нулевого провода
- Клеммы с размыкателями и клеммы с ножевыми размыкателями
- Установочные заземляющие клеммы
- Клеммные блоки для кабельной разводки KNX
Установочные клеммы и клеммы с размыкателем для нулевого провода
Установочные клеммы и клеммы с размыкателем для нулевого провода
Установочные клеммы являются неотъемлемой частью монтажа в здании. Клеммы обеспечивают надежное и прочное соединение проводников. Кроме того, установочные клеммы отличаются простотой в обращении, что сокращает время монтажа и уменьшает вероятность ошибок. Установочные клеммы выпускаются в различных вариантах, отвечающих самым разным требованиям.
Клеммы с размыкателем для нулевого провода также являются важной частью монтажа в здании. Клеммы с размыкателем обеспечивают безопасное и простое отключение нейтрали. Эта функция особенно полезна при проведении технического обслуживания или устранении неисправностей, поскольку позволяет надежно изолировать электрические системы.
Клеммный модуль питания с системой сборной шины
Установочные клеммы для питания шины нулевого провода
Клеммы для ввода питания (PTI 16-NLS...) обеспечивают контакт с шиной нулевого провода особенно простым и удобным способом. Для этого достаточно просто открыть оранжевый рычаг, вставить шину нулевого провода и снова закрыть рычаг. Эта процедура не требует использования инструментов ни при сборке, ни при разборке, и может быть выполнена без значительных усилий. Благодаря специальной конструкции клеммных модулей питания, клеммы также имеют концевой фиксатор и функцию опорной стойки. Это позволяет экономить пространство в часто небольших распределительных устройствах. Опорная стойка идентичной формы с другой стороны клеммной колодки завершает ассортимент клеммных блоков.
Клеммы с размыкателями и клеммы с ножевыми размыкателями
Разделительная клемма для развязки однофазных цепей тока
Клеммы с размыкателем предлагают возможность разделять различные цепи для проведения различных измерений. Клеммы удовлетворяют специальным требованиям в области электромонтажа. Выполняйте разводку клемм согласно стандарту DIN VDE 0100-0108 в соответствии с требованиями к кабельной разводке и подключениям в распределительных коробах общественных зданий и требованиям к развязке однофазных цепей согласно DIN VDE 0100-718. Помимо размыкания и замыкания цепей, клеммы можно использовать и другим способом. Благодаря стандартизированной многофункциональной разделительной зоне в дополнение к разделительным штекерам могут быть интегрированы компоненты в виде диодов или резисторов, штекеров с держателем предохранителя, а также блокировочных устройств и проходных разъемов.
Система KNX для автоматизации зданий
Наглядная инсталляция KNX
KNX - это специальная полевая шина для автоматизации зданий. При помощи шинной системы KNX можно автоматически управлять различными функциями: управление светом, сигналами тревоги или кондиционированием воздуха в зданиях. Для создания быстрой и простой разводки данных систем Phoenix Contact имеет специальные клеммные блоки KNX. Двухъярусные клеммы повышают удобство KNX-систем благодаря ширине клеммных блоков всего 3,5 мм. Для облегчения присваивания цветов жил в распределительных устройствах, точки подключения клеммных блоков имеют цветовое назначение соответствующее цвету жилы. Таким образом обеспечивается удобное упорядочение главных и резервных проводов шинной системы KNX на ширине всего 7 мм. Наряду с обзорностью и компактностью клеммы KNX позволяют выполнять простое распределение потенциалов при помощи стандартных перемычек.
Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER
Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления
Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.
Брошюра о продукции Клеммные блоки
Загрузки
Брошюры по установочным клеммам
Вы хотели бы получать печатную информацию о наших установочных клеммах? Ниже Вы найдете нашу брошюру по теме Клеммные блоки, брошюру по качеству и брошюру по теме Монтаж в здании.