Штекерные клеммные блоки COMBI

Штекерные клеммы

Штекерные клеммные блоки COMBI представляют собой особый вид гибридных клемм. Клеммы оснащены стандартизированной штекерной системой с одной стороны и зажимом push-in, технологией быстрого соединения, винтовым или пружинным зажимом на другой стороне. Контактная система позволяет выдерживать экстремальную вибрацию. Штекерные клеммные блоки позволяют экономить время в процессе создания кабельной разводки для передачи сигналов и питания.

Go to Product Detail Page for item 3060652
UP 6/ 5 - Штекер
UP 6/ 5 - Штекер
3060652

Штекер, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, полюсов: 5, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2- 6 мм2, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3212362
PT 1,5/S-TWIN/1P RD - Проходные клеммы
PT 1,5/S-TWIN/1P RD - Проходные клеммы
3212362

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 3, полюсов: 1, тип подключения: Разъемное подключение / Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: красный

Go to Product Detail Page for item 3042845
ST 4-QUATTRO/2P - Проходные клеммы
ST 4-QUATTRO/2P - Проходные клеммы
3042845

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, 1. ярус, подключение справа, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3045509
UPBV 2,5/11 - Штекер
UPBV 2,5/11 - Штекер
3045509

Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 11, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2- 4 мм2, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3043103
SPB 2,5/ 1-L - Штекер
SPB 2,5/ 1-L - Штекер
3043103

Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 1, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2- 4 мм2, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3061761
PT 6/1P BU - Проходные клеммы
PT 6/1P BU - Проходные клеммы
3061761

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Разъемное подключение / Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3210114
PP-H 2,5/1-M GNYE - Штекер
PP-H 2,5/1-M GNYE - Штекер
3210114

Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, цвет: желто-зел.

Go to Product Detail Page for item 3042104
ST 2,5-TWIN/ 1P BU - Проходные клеммы
ST 2,5-TWIN/ 1P BU - Проходные клеммы
3042104

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 3, полюсов: 1, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, подключение слева, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, 1. ярус, подключение справа, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3042780
SP 4/ 1-M - Штекер
SP 4/ 1-M - Штекер
3042780

Штекер, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, полюсов: 1, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,08 мм2- 6 мм2, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3214453
PTS 1,5/S/1P - Проходные клеммы
PTS 1,5/S/1P - Проходные клеммы
3214453

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Разъемное подключение / Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Управление через инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на экране планшета

Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.

Преимущества для Вас

  • Свободный выбор технологии подключения благодаря унифицированной конструкции зоны подключения COMBI
  • Возможность передачи номинального тока 41 A и номинального напряжения 1 000 В благодаря мощному вставному контакту
  • Высокая степень безопасности благодаря исполнению с защитой от касания
  • Защита от неправильного подсоединения благодаря индивидуальному кодированию
  • Полная гибкость благодаря штекерам для самостоятельной сборки

Новые изделия

Штекерные клеммные блоки с технологией Push-X на монтажной рейке

Штекерные клеммные блоки с Push-X

Простое подключение с помощью COMBI и Push-X

Штекерные клеммные блоки с зоной подключения COMBI и зажимом Push-X революционируют кабельную разводку. Повысьте эффективность за счет упрощения кабельной разводки в шкафу управления с помощью зажима Push-X и подключите полевой уровень с помощью подготовленных штекерных соединителей COMBI.

Основные характеристики

  • Технология подключения 1: зажим Push-X
  • Технология подключения 2: вставная зона COMBI
  • Номинальное сечение: 2,5 мм²
  • Сечение провода: 0,5 мм² ... 4 мм²
  • 20 AWG … 12 AWG (пересчитано согласно МЭК)
  • Сила тока: 24 A
  • Напряжение: 800 В

Преимущества для Вас

  • Повышенное удобство управления для всех видов проводников благодаря технологии прямого подсоединения, исключающей использование усилий и инструмента
  • Особенно быстрое соединение гибких проводов без наконечников
  • Интуитивно понятное соединение благодаря визуальной и тактильной обратной связи с точкой подключения
  • Быстрое отсоединение проводников благодаря фиксатору в точке подключения
  • Полная гибкость благодаря конфигурируемым и стандартным штекерным соединителям COMBI с 15 полюсами

Штекерные клеммные блоки COMBI

Система клемм COMBI позволяет сэкономить время при создании модульной структуры приложения. Главная особенность - равномерно оформленная зона подключения, которая присутствует как минимум с одной стороны базовой клеммы. Штекерные соединители COMBI выпускаются с рычажной технологией Push-in, зажимами Push-in, технологией натяжного зажима, с разъемом для быстрого подключения и винтовым соединением. Номинальные значения до 41 А и 1 000 В позволяют использовать систему подключения как в цепях питания, так и в цепях передачи сигналов. При этом данная техника соединения выдерживает высокую вибрацию. Как клеммы так и штекеры имеют защиту от прикосновений.

Варианты прокладки кабеля С системой подключения COMBI

От шкафа управления до целой установки — разъемные соединения повсеместно используются в современной технике. Система подключения COMBI обеспечивает пользователю неограниченную гибкость. От питания шкафа управления и подачи питания на сильноточные и управляющие компоненты оборудования до быстрого монтажа децентрализованных элементов установки — система подключения COMBI станет идеальным решением. Эта система имеет различные преимущества. Штекерные компоненты можно легко и быстро установить в электрошкафу или извлечь из него. Систему подключения можно также комбинировать с системой ввода кабеля CES.

Штекерная система электротехнических клемм COMBI

Штекерная система электротехнических клемм COMBI

Штекерные клеммные блоки

От распределительной коробки до комплексной установки: штекерные решения являются неотъемлемой частью современных приложений. Штекерная технология подключения реализована в различных вариантах клемм. Сюда относятся проходные клеммы, заземляющие клеммы, многовыводные клеммы, многоярусные клеммы, мини-клеммы, а также клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора. Клеммные блоки со штекерным соединением являются частью системы электротехнических клемм CLIPLINE complete и поэтому имеют стандартные перемычки и принадлежности для тестирования и маркировки.

Штекерные клеммные блоки с различными штекерными соединителями COMBI

Штекерные клеммные блоки со штекерными соединителями COMBI

Штекерный соединитель COMBI

Штекерные соединители COMBI обеспечивают максимальную гибкость и эффективность. Благодаря наличию до 15 полюсов и различным технологиям соединения, таким как обжимные, рычажные Push-in, Push-in, винтовые и пружинные зажимы, они идеально подходят для любых задач. В сочетании со сменными клеммными блоками COMBI эти штекеры позволяют выбирать как стандартные, так и различные технологии подключения в рамках одного клеммного блока.

Также доступны варианты для самостоятельной сборки, которые Вы можете легко собрать с помощью конфигуратора.

Штекеры для самостоятельной сборки

Штекеры для самостоятельной сборки

Конфигуратор для штекерных соединителей COMBI, муфт и проходных деталей

Воспользуйтесь нашим конфигуратором и подберите свое индивидуальное решение. С помощью конфигуратора из различных штекерных соединителей COMBI, муфт и проходных деталей можно легко и интуитивно просто создавать индивидуальные решения.
Конфигуратор также позволяет интегрировать подходящие принадлежности, например, разгрузку от натяжения, защелки-фиксаторы или маркировку.

Штекерные клеммы со штекерными соединителями COMBI и принадлежности к ним

Принадлежности для штекерной системы COMBI

Принадлежности для штекерной системы COMBI

Помимо стандартных принадлежностей CLIPLINE complete, для системы COMBI предлагаются дополнительные принадлежности, позволяющие оптимально интегрировать различные штекеры в соответствующее решение. В комплект входят следующие аксессуары:

  • Защелки-фиксаторы для вибростойкого соединения
  • Разгрузка от натяжения для проводников
  • Корпуса кабельного разъёма и муфты для предотвращения перекручивания проводников

Некоторые аксессуары можно комбинировать.

Навесная муфта с зажимом Push-in

Навесная муфта с зажимом Push-in

Навесные муфты

Навесные муфты (PPC...) позволяют легко удлинять кабели и прокладывать проходные детали. Кроме того, муфты можно устанавливать на опорные рейки NS 15 и NS 35 благодаря встроенному двойному основанию. Муфты выпускаются как в виде отдельных изделий, так и в модульном исполнении. Как и штекерные соединители COMBI, модульные варианты могут быть собраны по модульному принципу из различных отдельных дисков. Однако следует отметить, что модульные муфты состоят не из разъемов L, M и R, а только из необходимого количества разъемов L и концевой крышки.

Проходная деталь COMBI

Проходная деталь

Проходные детали

Проходные клеммы SSL устанавливаются на стандартную муфту путем простого защелкивания, что обеспечивает возможность эффективного ввода через стенку. Клемма вставляется в вырез и автоматически защелкивается. Навесные соединения SC 2,5 и SC 4 могут быть надежно закреплены в вырезах в панели с помощью проходных деталей. Проходные детали могут использоваться для листов толщиной от 0,8 до 3 мм. Как и штекерные соединители COMBI, проходные детали также могут быть собраны по модульному принципу с различными отдельными дисками.

Разъем COMBI на печатную плату закреплен на печатной плате

Разъем на плату COMBI

Разъем COMBI на печатную плату для печатной платы

С разъемом на плату COMBI поставляется соединительный разъем для печатной платы. Таким образом, один штекер обеспечивает возможность реализации комплексных штекерных решений — от несущей рейки до устройства.

Трехмерные распределители сигналов

Трехмерные распределители сигналов

Трехмерные распределители сигналов

С помощью четырехъярусных клемм PT 2,5-4 L можно производить упорядочение сигналов в контроллерах и частях системы на узком пространстве. Благодаря различным возможностям установки перемычек в клеммной сборке, а также возможности распределения в четырехконтактных сборных штекерах можно создавать компактные, трехмерные распределители сигналов.

Брошюра о продукции по теме Клеммные блоки

Брошюра о продукции по теме Клеммные блоки

Загрузки

Брошюры о клеммных блоках
Вы хотите получать информационные материалы о наших штекерных клеммных блоках? Далее Вы найдете наши брошюры о продукции и качестве по теме Клеммные блоки.