Контроль качества Качество продукции является нашим главным приоритетом. Качество контролируется не только в конечных изделиях, но и на каждом этапе производства и логистики с чувством ответственности. Чтобы гарантировать возможность использования наших изделий во всех важных отраслях, они проходят множество испытаний. Кроме стандартных процедур проверок в соответствии с МЭК 60947-7-1/-2/-3, наши изделия проходят также специальные проверки качества, в результате которых они получают разнообразные допуски.

Человек в лаборатории в процессе испытания на извлечение проводника из винтовой клеммы
Мужчина в лаборатории в процессе испытания

Лабораторное испытание

Основные данные Основные данные для контроля качества

Основные данные для контроля качества
Чтобы создать условия для обеспечения качества продукции, компания Phoenix Contact считает важным добиться высокого качества во всех производственных подразделениях. Важным фактором обеспечения качества являются наши лаборатории, которые сопровождают продукты в течение всего процесса их производства. По этой причине наши лаборатории всегда находятся в процессе постоянной оптимизации и обладают большим количеством аккредитаций как, например, CE и UL.

Испытание на извлечение проводника из винтовой клеммы в лабораторных условиях

Испытание на извлечение проводника (МЭК 60947-7-1/-2) в клеммном блоке

Механические испытания Испытания механических свойств клеммного блока

Испытания механических свойств изделия
Механические испытания качества позволяют протестировать в первую очередь зажимную часть и изоляционный корпус. В процессе тестов проверяется устойчивость изделия к различного вида воздействиям, например, вибрации, смещениям провода и его извлечению, а также механическая прочность. Такие проверки позволяют гарантировать особенно высокий уровень качества в части механических свойств.

Примеры механических испытаний:

  • Ёмкость подключения
  • Испытание на изгиб
  • Испытание на извлечение проводника
  • Механическая прочность
  • Испытание на воздействие перепадов температуры
Контроль качества винтовой клеммы на стойкость к кратковременным токам в процессе электрического испытания

Контроль клеммного блока на стойкость к кратковременным токам (МЭК 60947-7-1/-2)

Электрические испытания

Электрические испытания
Контроль качества применительно к протеканию тока в изделиях
Электрические проверки качества выполняются в отношении протекания тока в изделиях. Для этой цели моделируются различные сценарии, в которых, например, тестируются клеммные блоки на короткое замыкание или теплообразование.
Чтобы обеспечить достаточную электрическую изоляцию, клеммы также тестируются на пути утечки и изоляционные свойства. Чтобы можно было гарантировать эффективность отдельных изделий, их также проверяют на падение напряжения. Примеры электрических проверок:

  • Испытание на нагрев
  • Испытание изоляции
  • Воздушные зазоры и пути утечки
  • Проверка падения напряжения
  • Испытание импульсным напряжением
Испытание нитью накала на клемме в процессе испытания материалов

Испытание нитью накала (МЭК 60695-2-11) на клемме

Испытания материалов Испытания свойств материалов изделий

Испытания свойств материалов изделий
В процессе испытаний материала изделия проверяются на предмет изменения материалов. В процессе испытаний материалов основное внимание уделяется более длительной нагрузке в виде постоянно более высокой температуры, образования путей утечки в результате действия влаги и загрязнений, а также моделирования снижения эффективности материалов от времени.
Примеры испытаний материалов:

  • Испытание на старение
  • Определение класса воспламеняемости
  • Характеристики изоляционного материала
  • Коррозионное испытание
  • Испытание точечным пламенем
Эксперт в области технологий подключения - CLIPLINE quality
Брошюры

Клеммные блоки Phoenix Contact подвергаются испытаниям с требованиями, превышающими минимальные требования соответствующего стандарта. Применение соответствующих конструктивных мер и высококачественных материалов в производстве клеммных блоков обеспечивает существенное превышение требований стандартов.

Скачать сейчас бесплатно!
Контроль качества изделий в лаборатории и мониторинг результатов