Штекерный элемент в середине, корпус слева с вставной цапфой, справа открытый без крышки
CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 30 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 В | 30 A | 24 - 12 | ||
Штекер, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, полюсов: 1, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,08 мм2- 6 мм2, цвет: cерый
Штекерный элемент в середине, корпус слева с вставной цапфой, справа открытый без крышки
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 30 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 В | 30 A | 24 - 12 | ||
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 В | 30 A | 28 - 10 | ||
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 800 В | 0,2 - 4 | ||
| Только жесткие провода | 800 В | 0,2 - 6 | ||